(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アタッシェケース A-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アタッシェケース A-3

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,600円
税込単価
2,860円

A3サイズ樹脂製のアタッシュケース。【特長】・仕切板なし(フリータイプ)。・約...

詳細情報を確認する

  • 外寸(mm):
    468×344×105
  • 内寸(mm):
    W450×D320×H75
  • 本体材質:
    耐衝撃性コーポリマー(PP)
  • カラー:
    ブラック
  • JANコード:
    4963189302470
  • トラスココード:
    402-8678
  • 重量(kg):
    1.138
  • 材質1:
    本体・ハンドル・フタ:耐衝撃性コーポリマー(PP)、止具:ABS樹脂
  • 蓋材質:
    耐衝撃性コーポリマー(PP)
  • ハンドル材質:
    耐衝撃性コーポリマー(PP)
  • 止具材質:
    耐衝撃性コーポリマー(PP)

Loading...

製品仕様

アタッシェケースA3の外観

アタッシェケースA3の外観

アタッシェケースA3の内側

アタッシェケースA3の内側

アタッシェケースA3の寸法図

アタッシェケースA3の寸法図

  • 外寸:468×344×105mm
  • 内寸:450×320×75(蓋底100)mm
  • カラー:ブラック
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-3

1個

2,600( 2,860円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

A3サイズ樹脂製のアタッシュケース。
【特長】
・仕切板なし(フリータイプ)。
・約1,130gと軽量で持ち運びしやすい。
・A3サイズの用紙がピッタシ収納可能なアタッシュ型ケース。
・本体/蓋/ハンドル材質:耐衝撃性コーポリマー。
・止具材質:ABS。
【用途】
・書類やツールの収納。
・セット品のボックスとして。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アタッシェケース A-3の型番A-3のページです。
型番A-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アタッシェケース A-3

アタッシェケース A-3

    アタッシェケース DX

    アタッシェケース DX

      ツールケース B-730

      ツールケース B-730

        ツールホームケース

        ツールホームケース

          ハンディボックス L

          ハンディボックス L

            2段式メンテナンスBOX

            2段式メンテナンスBOX

              ツールボックス YP-350-B

              ツールボックス YP-350-B

                スーパークラブデュオ 中皿付

                スーパークラブデュオ 中皿付

                  ミリオンボックス M

                  ミリオンボックス M

                    スーパークラブ 中皿付

                    スーパークラブ 中皿付

                      ハンディボックス M

                      ハンディボックス M

                        トートトレー

                        トートトレー

                          MINI型ツールケース

                          MINI型ツールケース

                            メーカー メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) ホーザン トラスコ中山 ケニス トラスコ中山 トラスコ中山 リングスター ケニス リングスター ケニス HAZET タカチ電機工業
                            通常価格 2,600円 1,600円 24,264円 3,171円 1,959円 10,012円 2,370円 1,980円 969円 1,490円 1,563円 5,778円 1,730円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   2日目~  
                            外寸(mm) 468×344×105 366×270×78 - 321×195×165 - 440×232×230 - 342×211×161 - - - 396×294×215 -
                            内寸(mm) W450×D320×H75 W354×D242×H50 - 300×158×70 - 375×200×92 361×141×87 305×163×78 - - - - -
                            本体材質 耐衝撃性コーポリマー(PP) 耐衝撃性コーポリマー(PP) - ポリプロピレン(PP) - ABS樹脂 ABS樹脂 - - - - - -
                            カラー ブラック ブラック - - - - ブルー クリアー - - - ブルー グレー
                            JANコード 4963189302470 4963189202510 - - - - - - - - - - -

                            アタッシェケース A-3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました