(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

替針 ケガキ針C用(2本入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

替針 ケガキ針C用(2本入)【2個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(8件)
通常単価(税別)
1,380円
税込単価
1,518円

【特長】・本体サイズ 40×2×2mm・製品質量 1g・材質 針先:超硬チップ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    替芯
  • 先端部仕様:
    超硬チップ
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 質量(g):
    1
  • サイズ(mm):
    40×2×2
  • 用途:
    鉄などの一般鋼材・プラスチック・木へのケガキに。

Loading...

製品仕様

替針 ケガキ針C用(2本入):関連画像

78650の外観

  • 本体サイズ 40×2×2mm
  • 製品質量 1g
  • 材質 針先 : 超硬チップ
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

78650

1パック

2個入り

1,380( 1,518円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体サイズ 40×2×2mm
・製品質量 1g
・材質 針先:超硬チップ
【用途】
・ケガキ針C用の替芯として最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

替針 ケガキ針C用(2本入)の型番78650のページです。
型番78650に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

替針 ケガキ針C用(2本入)

替針 ケガキ針C用(2本入)

    ケガキ針

    ケガキ針

      精密ケガキ針

      精密ケガキ針

        ケガキ針 超硬チップ付(刃先交換可能)

        ケガキ針 超硬チップ付(刃先交換可能)

          ユニ 丸台トースカン 200mm

          ユニ 丸台トースカン 200mm

            ケガキ針 700-190

            ケガキ針 700-190

              ペンシルケガキ針

              ペンシルケガキ針

                メーカー シンワ測定 PBスイスツールズ 新潟精機(SK) PBスイスツールズ ユニセイキ PBスイスツールズ 新潟精機(SK)
                通常価格 1,380円 3,045円 1,500円 1,897円 8,368円 768円 6,200円
                通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   8日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                商品タイプ 替芯 両芯式ケガキ針 ペンシル型ケガキ針 - - - ペンシル型ケガキ針
                先端部仕様 超硬チップ 超硬チップ 超硬チップ - - - 超硬チップ
                単品・セット区分 単品 単品 単品 単品 - 単品 -
                質量(g) 1 - - - - - -
                サイズ(mm) 40×2×2 - - - - - -

                替針 ケガキ針C用(2本入)のレビュー

                評価 4.6 平均満足度:4.6 8件のレビュー
                ケガキ作業など
                評価 5.0満足度:5.02021/02/02
                製図用の芯ホルダーに入れて使っています。消耗品で針だけ交換できて便利です。安価なわりに丈夫で長持ちするためコスパも良いです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                消耗品として
                評価 4.0満足度:4.02019/10/30
                ケガキ針も消耗するので、必需品です。
                1本はストックできるようにしています。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                ケガキ
                評価 4.0満足度:4.02019/10/24
                酷使すると減ってきます。
                多分、先端のチップが外れるのだと思います。
                替芯があるのと。価格も安いので問題なしです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                ライン作業でのケガキ
                評価 5.0満足度:5.02018/08/09
                流れ作業中でのケガキ作業に使用しました。
                交換用楽で破損してもすぐに交換ができるので作業が中断されずよかった。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                針の交換
                評価 4.0満足度:4.02018/07/05
                安価で2本セットで購入できるため有り難いです、別メーカーの替え針としても使用できるためコスパは高いと思います。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                ケガキ針カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました