(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウエハー用真空ピンセットチップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウエハー用真空ピンセットチップ

通常価格(税別)
20,180円 ~ 73,067円
税込価格
22,198円 ~ 80,374円

【仕様】・VPWE7000XWT専用チップです。・材質:PEEK・耐熱温度(℃...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピンセット
  • ピンセット特徴:
    真空
  • その他:
    オプション
  • 耐熱温度(℃):
    100
  • 特長:
    VPWE7000XWT専用チップです。
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 1-9702-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    1-9702-03の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    1-9702-04の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    1-9702-05の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
適合ウェハーサイズ(mm)
材質
メーカー商品名
メーカー型式
基部全長(mm)
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
φ127(先端)
300用
アルミニウム(表面:陽極酸ハードコート)
真空ピンセット VWT-5R
VWT-5R
79
100
1個

1個

73,067( 80,374円 )

1日目

13X36(先端)
100用
PEEK
真空ピンセット VMWT-A PEEK
VMWT-A
-
5
1個

1個

20,180( 22,198円 )

1日目

33X36(先端)
150用
PEEK
真空ピンセット VMWT-B PEEK
VMWT-B
-
6
1個

1個

27,603( 30,363円 )

1日目

36X53(先端)
200用
PEEK
真空ピンセット VMWT-C PEEK
VMWT-C
-
8
1個

1個

27,603( 30,363円 )

1日目

53X79(先端)
200用
PEEK
真空ピンセット VMWT-D PEEK
VMWT-D
-
17
1個

1個

29,381( 32,319円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・VPWE7000XWT専用チップです。
・材質:PEEK
・耐熱温度(℃):100

(i)ご注意

  • 1-9702-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    1-9702-03の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    1-9702-04の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    1-9702-05の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウエハー用真空ピンセットチップ

ウエハー用真空ピンセットチップ

    [電池式]ペンバキューム

    [電池式]ペンバキューム

      小型バキュームクリーナー

      小型バキュームクリーナー

        (黒)シリコンカップ・バキューム

        (黒)シリコンカップ・バキューム

          ダミーガラス基板

          ダミーガラス基板

            メーカー アズワン エスコ アズワン エスコ アズワン
            通常価格 20,180円 50,770円 2,360円 520円 26,672円
            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目  
            商品タイプ ピンセット ピンセット スプレーガン・エアガン その他 -
            ピンセット特徴 真空 - - - -
            その他 オプション - - オプション -
            耐熱温度(℃) 100 - - - -
            特長 VPWE7000XWT専用チップです。 - - - -

            ウエハー用真空ピンセットチップのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました