(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミシート 200×200mm

アルミシート 200×200mm【500個入り】

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,298円
税込単価
6,928円

【商品仕様】・使いやすいサイズにカットしているため、お客様の切断作業の手間を省...

詳細情報を確認する

型番

6-714-02 解除

Loading...

【商品仕様】
   型番:6-714-02
・厚み:15μm
・入数:1ケース(500枚入)
・サイズ:200×200mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
メーカー商品名
メーカー型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-714-02

200
0.2
アルミシート 20 500入
20
1パック(500枚)

1パック

500個入り

6,298( 6,928円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使いやすいサイズにカットしているため、お客様の切断作業の手間を省略
・皿、陶板皿の敷物
・オートグレーブ滅菌時のコンタミ防止に活躍

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミシート 200×200mmの型番6-714-02のページです。
型番6-714-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミシート 200×200mm

アルミシート 200×200mm

    酸素吸収剤セット/酸素吸収剤

    酸素吸収剤セット/酸素吸収剤

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 6,298円 9,200円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目  
      商品タイプ アルミテープ・ホイル -
      シルバー -
      厚み(mm) 0.015 -
      内容量 1パック(500枚) -

      アルミシート 200×200mmのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました