(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナンバー連続ラベル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナンバー連続ラベル

通常価格(税別)
8,265円
税込価格
9,092円

No.0001~1000までのナンバーが繰り返し印刷されています。耐薬品性に優...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラベル
  • 幅(mm):
    13
  • サイズ(mm):
    13X30
  • 特長:
    No.0001~1000までのナンバーが繰り返し印刷されています。耐薬品性に優れています。
  • 内容量:
    1巻

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

  • 型番:6-699-02
  • メーカー型番:TNR2
  • サイズ:13×30mm
  • 色:黄
  • 材質:表面基材:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤
  • 使用環境温度:-40~+115℃、湿度:70%以下
  • 保管温度:+10~30℃、湿度70%以下
  • ラベル総枚数:1000枚
  • 必ず密封袋に入れ、できるだけ早く使い切ってください。

 

  • 型番:6-699-04
  • メーカー型番:TNR5
  • サイズ:13×30mm
  • 色:赤
  • 材質:表面基材:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤
  • 使用環境温度:-40~+115℃、湿度:70%以下
  • 保管温度:+10~30℃、湿度70%以下
  • ラベル総枚数:1000枚
  • 必ず密封袋に入れ、できるだけ早く使い切ってください。

 

  • 型番:6-699-05
  • メーカー型番:TNR7
  • サイズ:13×30mm
  • 色:青
  • 材質:表面基材:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤
  • 使用環境温度:-40~+115℃、湿度:70%以下
  • 保管温度:+10~30℃、湿度70%以下
  • ラベル総枚数:1000枚
  • 必ず密封袋に入れ、できるだけ早く使い切ってください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
メーカー商品名
メーカー型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ナンバー連続ラベル NR-2 黄
NR-2
1巻

1個

8,265( 9,092円 )

1日目

ナンバー連続ラベル NR-5 赤
NR-5
1巻

1個

8,265( 9,092円 )

8日目

ナンバー連続ラベル NR-7 青
NR-7
1巻

1個

8,265( 9,092円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

No.0001~1000までのナンバーが繰り返し印刷されています。耐薬品性に優れています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナンバー連続ラベル

ナンバー連続ラベル

    連続番号付スーパーカラーマーク 黄

    連続番号付スーパーカラーマーク 黄

      メーカー アズワン コクゴ
      通常価格 8,265円 5,800円
      通常出荷日 1日目~   7日目  
      商品タイプ ラベル -
      幅(mm) 13 -
      サイズ(mm) 13X30 -
      特長 No.0001~1000までのナンバーが繰り返し印刷されています。耐薬品性に優れています。 -
      内容量 1巻 -

      ナンバー連続ラベルのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました