(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポットミル

ポットミル

通常価格(税別)
44,706円 ~ 133,647円
税込価格
49,177円 ~ 147,012円

高い硬度と機械的強度を有していますので、耐摩耗性に優れています。(画像左側がH...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポットミル
  • 硬さ(HRA):
    88.5
  • 化学組成:
    Al2O3:93%
  • 比重:
    3.66
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

高い硬度と機械的強度を有していますので、耐摩耗性に優れています。(画像左側がHD-A、右側がHD-B)
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(ml)
外径(φmm)
メーカー商品名
メーカー型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
400
90
ポットミル HD-A-3 400ml
HD-A-3
1個

1個

68,235( 75,059円 )

12日目

  • 注文停止中
1000
125
ポットミル HD-A-4 1000ml
HD-A-4
1個

1個

82,824( 91,106円 )

-

  • 注文停止中
2000
150
ポットミル HD-A-5 2000ml
HD-A-5
1個

1個

97,882( 107,670円 )

-

  • 注文停止中
1000
140
ポットミル HD-B-104 1000ml
HD-B-104
1個

1個

44,706( 49,177円 )

-

2000
165
ポットミル HD-B-105 2000ml
HD-B-105
1個

1個

48,941( 53,835円 )

1日目

  • 注文停止中
3600
180
ポットミル HD-B-106 3600ml
HD-B-106
1個

1個

65,882( 72,470円 )

-

5000
210
ポットミル HD-B-107 5000ml
HD-B-107
1個

1個

97,882( 107,670円 )

10日目

7300
240
ポットミル HD-B-108 7300ml
HD-B-108
1個

1個

133,647( 147,012円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高い硬度と機械的強度を有していますので、耐摩耗性に優れています。(画像左側がHD-A、右側がHD-B)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポットミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました