(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨て式防じんマスク(8293-DL3)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

使い捨て式防じんマスク(8293-DL3)【5個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
13,585円
税込単価
14,944円

【特長】・のれん型排気弁により排気抵抗を低く抑えるため、呼気の熱気やムレをスム...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-4962-01 解除

Loading...

使い捨てタイプの防塵マスク

1-4962-01、1-4962-51

1-4962-01

品番型番使用限度時間粒子捕集効率吸気抵抗
1-4962-018293-DL323時間99.9%以上(平均99.99%)150Pa以下(平均83Pa)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
規格
仕様
吸気抵抗(Pa)
使用限度時間(時間)
粒子捕集効率
排気抵抗(Pa)
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
特長
重量(g)
国家検定番号
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
1-4962-01

1-4962-01

DL3
-
150以下(平均83)
23
99.9%以上(平均99.99%)
80以下(平均39)
使い捨て防じんマスク8293-DL3
8293-DL3
-
のれん型排気弁により排気抵抗を低く抑えるため、呼気の熱気やムレをスムーズに排出し不快感を軽減します。
30.5以下(平均28.5)
第TM286号
1箱(5枚)

1パック

5個入り

13,585( 14,944円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・のれん型排気弁により排気抵抗を低く抑えるため、呼気の熱気やムレをスムーズに排出し不快感を軽減します。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

使い捨て式防じんマスク(8293-DL3)の型番1-4962-01のページです。
型番1-4962-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

使い捨て式防じんマスク(8293-DL3)

使い捨て式防じんマスク(8293-DL3)

    使い捨て式防じんマスク"9926"

    使い捨て式防じんマスク"9926"

      使い捨て式防じんマスク"8205"

      使い捨て式防じんマスク"8205"

        使い捨て式防じんマスク"8812J"

        使い捨て式防じんマスク"8812J"

          使い捨て式防じんマスク"8822E"

          使い捨て式防じんマスク"8822E"

            3M 防じんマスク No.8210J-DS2

            3M 防じんマスク No.8210J-DS2

              防じんマスク 10枚1ケース

              防じんマスク 10枚1ケース

                バイリーンマスク DS2 X-3500シリーズ

                バイリーンマスク DS2 X-3500シリーズ

                  使い捨て式防じんマスク"8210J"

                  使い捨て式防じんマスク"8210J"

                    N95マスク No.1795

                    N95マスク No.1795

                      バイリーンマスク X-301

                      バイリーンマスク X-301

                        防じんマスク ハイラック350型

                        防じんマスク ハイラック350型

                          バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ

                          バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ

                            メーカー アズワン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン ケニス ユニット バイリーンクリエイト スリーエムジャパン トーヨーセフティー バイリーンクリエイト 東京硝子器械 バイリーンクリエイト
                            通常価格 13,585円 6,876円 3,436円 3,429円 3,691円 6,773円 7,352円 2,880円 5,792円 1,591円 1,566円 3,839円 2,577円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   6日目   3日目~   1日目   9日目   4日目   7日目   5日目  
                            商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 - マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体
                            商品用途 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん - 使い捨て防じん - 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん 一般作業用 一般作業用 使い捨て防じん 使い捨て防じん

                            使い捨て式防じんマスク(8293-DL3)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            作業時の粉塵対策として
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/21
                            流石DL3のマスクだけあって、粉塵の防御能力は最高です。はずした際の鼻口辺りへの粉塵の付着はまったくありませんし、逆にマスクの粉塵による変色がすごいです。また、排気弁がついていることにより、このレベルのマスクにしてはとても呼吸がしやすく、かつ、マスク内が蒸れにくいです。
                            超おすすめです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶接時に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/30
                            TIG溶接・半自動溶接時に使用しましたが問題ありません。
                            これを使用した後にマスクを見てみるとすごく汚れていてしっかりと防塵してくれていると安心します。少しお値段がはるのが星-1です。しかし効果はすごいのでお勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました