(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全キャップ

安全キャップ【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,233円 ~ 4,323円
税込価格
4,656円 ~ 4,755円

【仕様】・揮発防止で安全、エコロジー・特殊フィルターによりボトル内からの有害ガ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    オプション品
  • オプション種類:
    キャップ
  • 特長:
    特殊フィルターによりボトル内からの有害ガスの漏出を防ぎます。実験時のコンタミネーションを防ぎます。チューブ接続したままでもボトルを容易に交換する事ができます。
  • 付属品:
    フィルター付きエアバルブX1個・フィッティング(内径φ3.2mm・ポートと同数付属)
  • 脚注:
    付属するフィッティングの色は指定できません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
メーカー商品名
型番
仕様
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
安全キャップ 107061
107061
交換用フィッティング(緑色)内径φ1.6mm
フィッティング:フッ素樹脂(PFA)
1袋(5個)

1パック

5個入り

4,323( 4,755円 )

1日目

安全キャップ 107062
107062
交換用フィッティング(黒色)内径φ2.3mm
フィッティング:フッ素樹脂(PFA)
1袋(5個)

1パック

5個入り

4,233( 4,656円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・揮発防止で安全、エコロジー
・特殊フィルターによりボトル内からの有害ガスの漏出を防ぎます。
・チューブ接続したままでもボトルを容易に交換する事が可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全キャップ

安全キャップ

    ねじ口瓶角型(白)

    ねじ口瓶角型(白)

      NEGバイアル瓶 ゴム栓付 V-50 50入

      NEGバイアル瓶 ゴム栓付 V-50 50入

        NEGバイアル瓶 V-1 PTFE/ニトリルパッキン付 100入

        NEGバイアル瓶 V-1 PTFE/ニトリルパッキン付 100入

          メーカー アズワン アズワン 三商 三商
          通常価格 4,233円 2,300円 18,200円 17,000円
          通常出荷日 1日目   1日目   2日目   2日目  
          商品タイプ オプション品 ねじ口瓶 バイアル瓶 バイアル瓶
          オプション種類 キャップ - - -
          特長 特殊フィルターによりボトル内からの有害ガスの漏出を防ぎます。実験時のコンタミネーションを防ぎます。チューブ接続したままでもボトルを容易に交換する事ができます。 - - -
          付属品 フィルター付きエアバルブX1個・フィッティング(内径φ3.2mm・ポートと同数付属) - - -
          脚注 付属するフィッティングの色は指定できません。 オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、または一回転以上緩めてから行ってください。乾熱滅菌はガラス瓶のみ可能です。 - -

          ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト