(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量型ステンレス加圧容器(TMBシリーズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽量型ステンレス加圧容器(TMBシリーズ)

通常価格(税別)
52,594円 ~ 64,243円
税込価格
57,853円 ~ 70,667円

【特長】・軽量ですので搬送用にも適しています。・加圧時にフタを開ける事ができな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    真空・加圧容器
  • 材質:
    ステンレス
  • 使用圧力:
    0.49MPa以下
  • 取り出し口・加圧ポート接続部:
    トップポート(上部)Rc(PT)1/4
  • 仕様:
    ワンタッチレバーロック式
  • 材質詳細:
    本体:ステンレス(SUS304)/Oリングシール:NBR(ニトリルゴム)/リリーフバルブ:パーフロOリング
  • 特長:
    軽量ですので搬送用にも適しています。加圧時にフタを開ける事ができない安全構造です。
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量
メーカー商品名
メーカー型式
径X高さ(mm)
重量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5L
ステンレス加圧容器 TM5B-SR
TM5B-SR
φ228X290
2.3
1個

1個

52,594( 57,853円 )

1日目

10L
ステンレス加圧容器 TM10B-SR
TM10B-SR
φ228X442
2.7
1個

1個

58,033( 63,836円 )

1日目

  • 注文停止中
20L
ステンレス加圧容器 TM21B-SR
TM21B-SR
φ228X678
3.9
1個

1個

64,243( 70,667円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量ですので搬送用にも適しています。
・加圧時にフタを開ける事ができない安全構造です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量型ステンレス加圧容器(TMBシリーズ)

軽量型ステンレス加圧容器(TMBシリーズ)

    ステンレス加圧容器 容量 5L~20L TMCシリーズ

    ステンレス加圧容器 容量 5L~20L TMCシリーズ

      ステンレス加圧容器 TMC39

      ステンレス加圧容器 TMC39

        ステンレス加圧容器(液面計付) TMC

        ステンレス加圧容器(液面計付) TMC

          UNボトル PSシリーズ

          UNボトル PSシリーズ

            ステンレス広口ボトル PSシリーズ

            ステンレス広口ボトル PSシリーズ

              ステンレスボトル(広口ねじ式) 容量 2L~10L

              ステンレスボトル(広口ねじ式) 容量 2L~10L

                メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                通常価格 52,594円 63,711円 132,061円 88,350円 68,474円 54,371円 53,298円
                通常出荷日 1日目~   10日目   10日目   10日目   19日目~   12日目   1日目~  
                商品タイプ 真空・加圧容器 真空・加圧容器 真空・加圧容器 真空・加圧容器 - - -
                材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - - -
                使用圧力 0.49MPa以下 約0.49MPa以下 0.49MPa以下 0.49MPa以下 - - -
                取り出し口・加圧ポート接続部 トップポート(上部)Rc(PT)1/4 - - - - - -
                仕様 ワンタッチレバーロック式 - - - - - -

                軽量型ステンレス加圧容器(TMBシリーズ)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                加圧容器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました