(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドラップ 容量 100mL・250mL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドラップ 容量 100mL・250mL

通常価格(税別)
12,160円 ~ 16,530円
税込価格
13,376円 ~ 18,183円

【特長】・耐薬品性に優れます【仕様】・材質:本体・中フタ/PFA(フッ素樹脂)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ハンドラップ
  • 脚注:
    目盛は付いていません。
  • 本体材質:
    PFA(ふっ素樹脂)
  • フタ材質:
    PP(ポリプロピレン)
  • 中フタ材質:
    PFA(ふっ素樹脂)
  • チューブ材質:
    PTFE(四フッ化エチレン)
  • ポンプ部材質:
    真鍮・ニッケルメッキ
  • 金属部材質:
    鉄(アルマイト加工)
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

  • 材質:本体・中フタ/PFA(フッ素樹脂)、フタ/PP(ポリプロピレン)、ポンプ/真鍮・ニッケルメッキ、チューブ
    /PTFE(四フッ化エチレン)、金属部/鉄(アルマイト加工)
  • 容量:100mL
  • 型番:7-186-01
  • 口径×胴径×高さ:Φ17×Φ48×105mm
  • 目盛は付いていません。

 

  • 材質:本体・中フタ/PFA(フッ素樹脂)、フタ/PP(ポリプロピレン)、ポンプ/真鍮・ニッケルメッキ、チューブ
    /PTFE(四フッ化エチレン)、金属部/鉄(アルマイト加工)
  • 容量:250mL
  • 型番:7-186-02
  • 口径×胴径×高さ:Φ17×Φ60×135mm
  • 目盛は付いていません。
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量
メーカー商品名
口径×胴径×高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
100ml
ハンドラップ 100mL用
φ17×φ48×105
1個

1個

12,160( 13,376円 )

-

250ml
ハンドラップ 250mL用
φ17×φ60×135
1個

1個

16,530( 18,183円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性に優れます
【仕様】
・材質:本体・中フタ/PFA(フッ素樹脂)、フタ/PP(ポリプロピレン)、ポンプ/真鍮・ニッケルメッキ、チューブ/PTFE(四フッ化エチレン)、金属部/鉄(アルマイト加工)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドラップ 容量 100mL・250mL

ハンドラップ 容量 100mL・250mL

    ガス洗浄瓶 100~5000mL

    ガス洗浄瓶 100~5000mL

      PFAガス洗浄瓶 容量 100ml~1000ml

      PFAガス洗浄瓶 容量 100ml~1000ml

        PTFE 点滴瓶 30ml0193-01

        PTFE 点滴瓶 30ml0193-01

          メーカー アズワン アズワン アズワン コクゴ
          通常価格 12,160円 3,550円 44,129円 10,200円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   7日目  
          商品タイプ ハンドラップ 洗浄瓶 洗浄瓶 -
          脚注 目盛は付いていません。 - - -
          本体材質 PFA(ふっ素樹脂) ポリカーボネート - -
          フタ材質 PP(ポリプロピレン) ポリエチレン - -
          中フタ材質 PFA(ふっ素樹脂) - - -

          ハンドラップ 容量 100mL・250mLのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました