(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SMDチップボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SMDチップボックス【6個入り】

通常価格(税別)
920円 ~ 1,750円
税込価格
1,012円 ~ 1,925円

相互に連結可能な小型パーツ用ケース。【特長】・微小な電子部品の収納に便利です。...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    プラスチック
  • 特長:
    微小な電子部品の収納に便利です。相互に連結が可能です。
  • 脚注:
    1セットあたりの価格です。
  • 内容量:
    1パック(6個)

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

外観1

外観1

外観2

外観2

  • 微小な電子部品の収納に便利。
  • 相互に連結が可能。
  • 材質:PS(ポリスチレン)
商品情報を表示

型番リスト

型番
外寸法(mm)
内寸法(mm)
表面抵抗値
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
材質詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16.5×28.5×20
13×13×16
1.0X104~106Ω/m2
SMDチップボックス CA101
CA101
4560111754255
PS
1パック(6個)

1パック

6個入り

920( 1,012円 )

1日目

33×28.5×20
29×13×16
-
SMDチップボックス CA102
CA102
4560111754262
PS
1パック(6個)

1パック

6個入り

1,000( 1,100円 )

1日目

33×57×20
29×40×16
1.0X104~106Ω/m2
SMDチップボックス CA103
CA103
4560111754279
PS
1パック(6個)

1パック

6個入り

1,200( 1,320円 )

1日目

16.5×28.5×20
13×13×16
-
SMDチップボックス CA101C
CA101C
4560111754286
導電性PS
1パック(6個)

1パック

6個入り

1,200( 1,320円 )

1日目

33×57×20
29×40×16
-
SMDチップボックス CA103C
CA103C
4560111754309
導電性PS
1パック(6個)

1パック

6個入り

1,750( 1,925円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

相互に連結可能な小型パーツ用ケース。
【特長】
・微小な電子部品の収納に便利です。
・相互に連結が可能です。
【用途】
・ワークスペースや工具箱の整理整頓に便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SMDチップボックス

SMDチップボックス

    収納ケース 薄型ボックス

    収納ケース 薄型ボックス

      PRXカバゾコ KBZOKO-Fシリーズ

      PRXカバゾコ KBZOKO-Fシリーズ

        IRIS 258877CBボックス用プラスチック引出し CXH-38P ホワイト

        IRIS 258877CBボックス用プラスチック引出し CXH-38P ホワイト

          CDボックス

          CDボックス

            ASTAGE NVボックス #13 クリア

            ASTAGE NVボックス #13 クリア

              収納ボックス プレクシー

              収納ボックス プレクシー

                タッグボックス05 ナチュラル色

                タッグボックス05 ナチュラル色

                  ASTAGE NVボックス #22 クリア

                  ASTAGE NVボックス #22 クリア

                    収納ボックス カバコ

                    収納ボックス カバコ

                      収納ケース フィッツケース スリムボックス

                      収納ケース フィッツケース スリムボックス

                        収納ケース とっても便利箱

                        収納ケース とっても便利箱

                          タッグボックス07 ナチュラル色

                          タッグボックス07 ナチュラル色

                            メーカー アズワン アイリスオーヤマ 天馬 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アステージ 天馬 コクゴ アステージ 天馬 天馬 天馬 コクゴ
                            通常価格 920円 1,852円 3,000円 983円 679円 613円 1,681円 3,750円 900円 3,875円 2,998円 1,748円 5,350円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   1日目~   6日目   4日目   2日目   1日目~   7日目   1日目   2日目   1日目~   2日目   7日目  
                            材質 プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック - プラスチック - - プラスチック プラスチック プラスチック -
                            特長 微小な電子部品の収納に便利です。相互に連結が可能です。 - - - - - - - - - - - -
                            脚注 1セットあたりの価格です。 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1パック(6個) - - - - - - - - - - - -

                            SMDチップボックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 連結はどの方向でも可能ですか?
                            A
                            可能です。天面と底面以外であればどの面でも連結が可能です。

                            バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました