(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンベトラックスタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボンベトラックスタンド

通常価格(税別)
54,046円 ~ 61,855円
税込価格
59,451円 ~ 68,041円

ボンベ運搬用台車。【特長】・ガスボンベを容易に運搬でき、使用時はスタンドになり...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンド
  • キャスター材質:
    ウレタン
  • サポート金具:
    ガードチェーン・フック方式

(i)ご注意

  • 商品画像のボンベは積載例です。商品にボンベは含まれません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

ボンベトラックスタンド:関連画像

外観

  • ガスボンベを容易に運搬でき、使用時はスタンドになり、そのまま保管も可能。
  • ガスボンベを安全に運搬・保管可能。
  • 積載ボンベ径:100~170mm
  • 積載ボンベ高さ:750~1,000mm
  • キャスター材質:ウレタン
  • サポート金具:ガードチェーン・フック方式
品番商品名型番キャスター径耐荷重
1-6084-01ボンベトラックスタンド10-3型10-3型φ100mm80kg
1-6084-02ボンベトラックスタンド50-2型50-2型φ125mm150kg
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
耐荷重(kg)
重量(g)
サイズ(mm)
メーカー型式
JANコード
適合ボンベサイズ
適合ボンベ高さ(mm)
最大積載ボンベ数(本)
キャスター径(mm)
適合ボンベ径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
80
20000
595×514×980
10-3
4560111768344
10~20L、ガス充填量:1500~3000L、炭酸ガス:7kg
750~1000
3
100×2
100~170

1個

54,046( 59,451円 )

1日目

150
28200
645×750×1190
50-2
4560111768351
40~47L、ガス充填量:6000~7000L、炭酸ガス:30kg
1000~1400
2
100×2、65×2
200~280

1個

61,855( 68,041円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ボンベ運搬用台車。
【特長】
・ガスボンベを容易に運搬でき、使用時はスタンドになり、そのまま保管も可能です。
・ボンベ下部は仕切られ、上部は傾斜板にて受けているため運搬時のボンベ同士の緩衝を緩和します(-01)。
・50-2型は、積載ボンベの重心位置の移動を利用した安心設計です。
【用途】
・各種サイズのボンベ運搬・保管に最適。

(i)ご注意

  • 商品画像のボンベは積載例です。商品にボンベは含まれません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンベトラックスタンド

ボンベトラックスタンド

    三輪階段昇降機(アルミ製・スチール製)

    三輪階段昇降機(アルミ製・スチール製)

      オプションキャスター 4個 φ100 ゴム車ストッパー付 (スチール金具)

      オプションキャスター 4個 φ100 ゴム車ストッパー付 (スチール金具)

        台車用キャスター

        台車用キャスター

          環境静音中型樹脂台車

          環境静音中型樹脂台車

            静かな台車(折りたたみハンドル式)

            静かな台車(折りたたみハンドル式)

              タフボーイ アルミ製重量物運搬台車

              タフボーイ アルミ製重量物運搬台車

                アイケー 台車用ストッパーユニット(固定キャスター交換タイプ) 100φ

                アイケー 台車用ストッパーユニット(固定キャスター交換タイプ) 100φ

                  715x460mm/150kg 運搬車(二段式/樹脂製)

                  715x460mm/150kg 運搬車(二段式/樹脂製)

                    アイケー 台車用ストッパーユニット(固定キャスター交換タイプ) 10.2kg

                    アイケー 台車用ストッパーユニット(固定キャスター交換タイプ) 10.2kg

                      樹脂製運搬車 アクロキャリー (折りたたみハンドルタイプ・再生ポリプロピレン製) ストッパー付

                      樹脂製運搬車 アクロキャリー (折りたたみハンドルタイプ・再生ポリプロピレン製) ストッパー付

                        メーカー アズワン カイザークラフト アズワン 金沢車輛 金沢車輛 アズワン ハラックス 石川製作所 エスコ 石川製作所 トラスコ中山
                        通常価格 54,046円 33,083円 13,200円 2,308円 9,846円 9,230円 33,900円 9,769円 37,420円 21,033円 7,148円
                        通常出荷日 1日目   1日目   8日目   7日目~   2日目   1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~  
                        商品タイプ スタンド - - - - - - - - - -
                        キャスター材質 ウレタン - - - - - - - - - -
                        サポート金具 ガードチェーン・フック方式 - - - - - - - - - -

                        ボンベトラックスタンドのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        実験用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました