(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスバキュームクリーナー 1-3552

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスバキュームクリーナー 1-3552

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,133円
税込単価
28,746円

乾湿両用型で、吹き飛ばし機能が付いています。錆びにくいステンレスタンクです。N...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾湿両用
  • 種類:
    ペール缶タイプ
  • サイズ(mm):
    385X385X565
  • 重量:
    5.3kg
  • タンク容量(L):
    20
  • 集塵容量(L):
    約14
  • メーカー商品名:
    バキュームクリーナーNVC-20PA
  • メーカー型番:
    NVC-20PA
  • JANコード:
    4975846506930
  • 特長:
    乾湿両用型で、吹き飛ばし機能が付いています。錆びにくいステンレスタンクです。排水口付きで、砂や水も吸い込む事ができます。
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz
  • 電源コード長(m):
    約4
  • 消費電力(W):
    約1100
  • 吸込仕事率(W):
    約210
  • 風量:
    約1.9m3/min
  • 騒音レベル(dB):
    83
  • 付属品:
    スパイラスホース 延長パイプX2本 ダストバッグ 固定キャップ付き・乾湿両用粒子フィルターX各1個 ドライ・ウェット・ツル口ノズルX各1個 ブラシ
  • 真空度:
    19.0kPa
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-3552-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-3552-01

1台

1個

26,133( 28,746円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

乾湿両用型で、吹き飛ばし機能が付いています。錆びにくいステンレスタンクです。NVC-20PAは排水口付きで、砂や水も吸い込む事ができます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスバキュームクリーナー 1-3552の型番1-3552-01のページです。
型番1-3552-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスバキュームクリーナー 1-3552

ステンレスバキュームクリーナー 1-3552

    掃除機 VP300 集塵容量(L) 8

    掃除機 VP300 集塵容量(L) 8

      バキュームクリーナー VL500-35・55

      バキュームクリーナー VL500-35・55

        バキュームクリーナー Sp-1510

        バキュームクリーナー Sp-1510

          Power sonic ステンレスバキュームクリーナー NVC-20L

          Power sonic ステンレスバキュームクリーナー NVC-20L

            集塵機 VC-1100

            集塵機 VC-1100

              バキュームクリーナー&ブロア

              バキュームクリーナー&ブロア

                セミプロバック(乾湿両用)

                セミプロバック(乾湿両用)

                  フィルター(布) SVC-150SVP用

                  フィルター(布) SVC-150SVP用

                    電動バキュームクリーナー JXシリーズ

                    電動バキュームクリーナー JXシリーズ

                      クリーナー SAV-110R

                      クリーナー SAV-110R

                        ハイパワークリーナー

                        ハイパワークリーナー

                          AC100V/1100W/6.5L  乾湿両用掃除機

                          AC100V/1100W/6.5L 乾湿両用掃除機

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン パオック アズワン CUSTOM KOBO 三立機器 SK-11 アズワン アズワン アズワン エスコ
                            通常価格 26,133円 46,865円 6,830円 116,391円 17,528円 18,711円 20,100円 100,635円 598円 161,752円 29,990円 73,505円 30,967円
                            通常出荷日 1日目   12日目   1日目~   8日目   2日目   1日目   4日目   14日目   3日目   8日目~   19日目   8日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 ブロワ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機
                            用途 乾湿両用 乾湿両用 - 乾湿両用 乾湿両用 乾式 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾式 乾湿両用
                            種類 ペール缶タイプ ペール缶タイプ - ペール缶タイプ 粉じんタイプ 粉じんタイプ ペール缶タイプ - - ペール缶タイプ - ペール缶タイプ ハンディタイプ
                            サイズ(mm) 385X385X565 - - 415(幅)X575(高さ) - 350X345X435 - - - - 340X360X485 400X400X575 -
                            重量 5.3kg 5.2kg - 約10.9kg - 5.5kg - - - - 8.2kg 10kg -

                            ステンレスバキュームクリーナー 1-3552のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました