(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上シーラー シール幅 1.6mm・5mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

卓上シーラー シール幅 1.6mm・5mm

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
30,257円 ~ 89,505円  特別価格 
税込価格
33,283円 ~ 98,456円  特別価格 

【仕様】・1台で溶着と溶断が可能です。・付属品:溶着用ヒーターX1本/溶断用ヒ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
シール幅(mm)
シール長さ(mm)
消費電力(W)
重量(kg)
本体サイズ(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
特長
付属品
シール能力
仕様詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.6
200(MAX)
260/240
約2.7
80X200X330
卓上シーラー FV-802
FV-802
4962615015663
1台で溶着と溶断が可能です。
溶着用ヒーターX1本/溶断用ヒーターX2本/ふっ素樹脂テープX2枚/粘着テープX2枚
ポリエチレン/0.2mm以下、ポリプロピレン等高温フィルム/0.08mm以下(2枚以上の合計厚み)
260W(溶着用ヒーター使用時)・240W(溶断用ヒーター使用時)
1台

1個

30,257円

29,443

( 32,387円 )

1日目

5
350(MAX)
800
約8
120X350X500
卓上シーラー FV-801
FV-801
4962615017971
1台で溶着と溶断が可能です。シールした後にカッターをスライドさせて余分な袋端をカットできます
溶着用ヒーターX1本/溶断用ヒーターX2本/ふっ素樹脂テープX2枚/粘着テープX2枚/絶縁シート×2枚
アルミ蒸着等ラミネートフィルム/0.4mm以下(2枚以上の合計厚み)
-
1台

1個

89,505( 98,456円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・1台で溶着と溶断が可能です。
・付属品:溶着用ヒーターX1本/溶断用ヒーターX2本/ふっ素樹脂テープX2枚/粘着テープX2枚

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上シーラー シール幅 1.6mm・5mm

卓上シーラー シール幅 1.6mm・5mm

    卓上シーラー FV-802 溶着・溶断タイプ

    卓上シーラー FV-802 溶着・溶断タイプ

      卓上シーラー FSシリーズ

      卓上シーラー FSシリーズ

        Zシーラー 上片側加熱

        Zシーラー 上片側加熱

          Zシーラー 上片側加熱 東京硝子器械

          Zシーラー 上片側加熱 東京硝子器械

            卓上シーラー 溶着専用タイプ シール最大厚み(mm) 0.4

            卓上シーラー 溶着専用タイプ シール最大厚み(mm) 0.4

              スタンドシーラー NLシリーズ

              スタンドシーラー NLシリーズ

                厚物ガゼット用シーラー(溶着専用タイプ) T-130K

                厚物ガゼット用シーラー(溶着専用タイプ) T-130K

                  ショップシーラー FS-215品番 01803B

                  ショップシーラー FS-215品番 01803B

                    シーラー 溶着(310-1)/溶断(311-1)タイプ

                    シーラー 溶着(310-1)/溶断(311-1)タイプ

                      NL-452K用交換PTFE 5枚入

                      NL-452K用交換PTFE 5枚入

                        メーカー アズワン 白光 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 白光 アズワン 富士インパルス コクゴ アズワン 東京硝子器械
                        通常価格 30,257円 30,668円 8,160円 54,913円 54,913円 58,707円 94,123円 72,600円 44,600円 40,283円 5,861円
                        通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   1日目   8日目~   4日目   7日目   7日目~   6日目  
                        商品タイプ 卓上シーラー 卓上シーラー - 卓上シーラー 卓上シーラー 卓上シーラー 足踏み式シーラー - - 卓上シーラー -
                        仕様 溶着・溶断可能 溶着・溶断可能 - - - 溶着専用 - - - - -
                        電源コード長(m) 1 - - - - - 1.8 - - 1 -
                        電源 AC100V 50/60Hz - - - - - - - - AC100V 50/60Hz -
                        内容量 1台 - - - - - - - - - -

                        卓上シーラー シール幅 1.6mm・5mmのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q [6-646-02]アルミパウチに対応していますか?
                        A
                        6-646-02:対応不可、6-646-03:アルミラミネートフィルム0.4mm以下に対応可です。

                        シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました