(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シルバーシールドエプロン(R)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シルバーシールドエプロン(R)

通常単価(税別)
4,880円
税込単価
5,368円

広範囲にわたる溶剤に対応できます。薬液の飛沫からの防護に使用できます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    前掛け(胸付)
  • 仕様:
    耐溶剤
  • 着丈(cm):
    110
  • 幅(cm):
    90
  • メーカー商品名:
    シルバーシールドエプロン SS35UN
  • メーカー型番:
    SS35UN
  • JANコード:
    4958093029100
  • 材質:
    PE(ポリエチレン)
  • 脚注:
    1枚あたりの価格です。
  • 特長:
    広範囲にわたる溶剤に対応できます。薬液の飛沫からの防護に使用できます。
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 8-5608-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。

型番

8-5608-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8-5608-01

1枚

1個

4,880( 5,368円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

広範囲にわたる溶剤に対応できます。薬液の飛沫からの防護に使用できます。

(i)ご注意

  • 8-5608-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シルバーシールドエプロン(R)の型番8-5608-01のページです。
型番8-5608-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シルバーシールドエプロン(R)

シルバーシールドエプロン(R)

    クリーンガードCXエプロン

    クリーンガードCXエプロン

      PTFE胸前掛

      PTFE胸前掛

        ノンダイオエプロン

        ノンダイオエプロン

          ディスポ前掛

          ディスポ前掛

            ディスポエプロン 大 50枚入 ・小 50枚入

            ディスポエプロン 大 50枚入 ・小 50枚入

              ビニールエプロン

              ビニールエプロン

                ディスポエプロンPE

                ディスポエプロンPE

                  センシア(R)エプロン

                  センシア(R)エプロン

                    防水エプロン

                    防水エプロン

                      腕付エプロン

                      腕付エプロン

                        ワンタッチプロテクター

                        ワンタッチプロテクター

                          胸付安全腰前掛

                          胸付安全腰前掛

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 4,880円 1,500円 12,846円 3,000円 3,430円 8,000円 1,500円 3,899円 3,762円 2,426円 2,784円 4,190円 17,363円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) - 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) ワンタッチタイプ 前掛け(胸付)
                            仕様 耐溶剤 作業用 耐溶剤 / 帯電防止 防水 - 作業用 作業用 作業用 防水 防水 作業用 作業用 防水 / 帯電防止
                            着丈(cm) 110 119.5 - - - - 119 - 100 - - 113 -
                            幅(cm) 90 78.5 60 92 - - 105 70 - - - 85 -
                            メーカー商品名 シルバーシールドエプロン SS35UN クリーンガードCX エプロン 68110 - - - - ビニールエプロン - - - 腕付エプロン(PE製) 10枚入 ワンタッチプロテクター 胸付安全腰前掛 F7231-01

                            シルバーシールドエプロン(R)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました