(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイスペックゴーグル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハイスペックゴーグル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,492円
税込単価
4,941円

装着したままベルトの長さを容易に調節できます。高性能曇り止めレンズを採用してい...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • 特長:
    装着したままベルトの長さを容易に調節できます。高性能曇り止めレンズを採用しています。
  • 内容量:
    1個

型番

1-3435-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
フレーム色
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
仕様詳細
重量(g)
材質/レンズ
材質/フレーム
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-3435-01

透明
ハイスペックゴーグル YG-5150R
YG-5150R
4984013992735
めがね・マスク併用可
120
PC(ポリカーボネート)・外側表面硬化加工・内側防曇加工・ダブルレンズ
軟質PVC
1個

5個

4,492( 4,941円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

装着したままベルトの長さを容易に調節できます。高性能曇り止めレンズを採用しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイスペックゴーグルの型番1-3435-01のページです。
型番1-3435-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイスペックゴーグル

ハイスペックゴーグル

    セーフティゴーグル YG-5150R

    セーフティゴーグル YG-5150R

      セーフティゴーグル ダブルレンズ

      セーフティゴーグル ダブルレンズ

        セーフティーゴーグル YG-5100D

        セーフティーゴーグル YG-5100D

          ミドリ安全 保護めがね MG-240用スペアレンズ (強化ガラス)

          ミドリ安全 保護めがね MG-240用スペアレンズ (強化ガラス)

            ゴーグル(曇り止めレンズ)

            ゴーグル(曇り止めレンズ)

              安全ゴーグル RG-15

              安全ゴーグル RG-15

                ゴーグル G7-VFK

                ゴーグル G7-VFK

                  セーフティゴーグル GS-56(本体・替えレンズ)

                  セーフティゴーグル GS-56(本体・替えレンズ)

                    保護ゴーグル 207FC

                    保護ゴーグル 207FC

                      ゴーグル M-40

                      ゴーグル M-40

                        ミドリ安全 ゴーグル X-9302 uvex ultrasonic シリコンバンド

                        ミドリ安全 ゴーグル X-9302 uvex ultrasonic シリコンバンド

                          保護めがね VS-302F

                          保護めがね VS-302F

                            メーカー アズワン 山本光学 山本光学 山本光学 ミドリ安全 エスコ 理研化学 理研オプテック トラスコ中山 日本光器製作所 理研オプテック ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 4,492円 4,831円 2,713円 3,319円 3,368円 1,570円 1,348円 2,552円 342円 1,542円 2,481円 4,728円 3,486円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   9日目   2日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目   9日目   1日目   1日目  
                            形状 ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル 一眼型メガネ
                            曇り止め
                            UVカット - -
                            耐静電性 - - - -
                            傷防止 - - -

                            ハイスペックゴーグルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました