(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

窒素ガス対応ステーション型温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)

窒素ガス対応ステーション型温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
48,060円
税込単価
52,866円

ヒーターパイプとコテ先のすき間から窒素ガスを噴出することにより、プリヒートを行...

詳細情報を確認する

  • ステーション/直結:
    ステーション
  • ヒータータイプ:
    ニクロムヒーター
  • 温度制御:
    あり
  • 電気式/ガス式:
    電気式
  • 電源:
    AC100V
  • ステーション消費電力(W):
    72
  • ヒータ消費電力(W):
    80
  • 設定温度範囲(℃):
    50~450
  • 温度誤差(℃):
    5
  • 鉛フリーはんだ対応:
  • 静電対策(ESD):
  • ステーションサイズ(mm):
    115×146×98
  • ステーション重量(kg):
    1.8
  • こて全長(mm):
    158
  • こて重量(g):
    33
  • JANコード:
    4975205031288
  • トラスココード:
    438-0932
  • こて先アース間抵抗:
    2Ω以下
  • リーク電圧:
    2mV以下
  • 絶縁抵抗:
    100MΩ
  • こてコード長(m):
    1.2m
  • 付属品:
    ステーション本体 コテ コテ台 コテ先用スダンド
  • 特長:
    ヒーターパイプとコテ先のすき間から窒素ガスを噴出することにより、プリヒートを行いなす。窒素ガスを使用すると酸化防止やヌレ性・切れ性の向上に効果を発揮します。
  • ヒーター容量(W):
    72

型番

RX-802ASPH 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RX-802ASPH

1個

48,060( 52,866円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ヒーターパイプとコテ先のすき間から窒素ガスを噴出することにより、プリヒートを行いなす。窒素ガスを使用すると酸化防止やヌレ性・切れ性の向上に効果を発揮します。

カタログ

 

Loading...

RX-802ASPHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

窒素ガス対応ステーション型温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)の型番RX-802ASPHのページです。
型番RX-802ASPHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

窒素ガス対応ステーション型温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)

窒素ガス対応ステーション型温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)

    温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)交換コテ先

    温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)交換コテ先

      コテライザー こて先ハンディプロ用

      コテライザー こて先ハンディプロ用

        温調はんだこて 鉛フリー対応 消費電力(W)80

        温調はんだこて 鉛フリー対応 消費電力(W)80

          ガス式コードレスはんだこて"コテライザーハンディプロ"(鉛フリーはんだ対応)

          ガス式コードレスはんだこて"コテライザーハンディプロ"(鉛フリーはんだ対応)

            温調はんだこて交換コテ先

            温調はんだこて交換コテ先

              ステーション型温調式はんだこて(鉛フリーはんだ対応・窒素ガス対応) 交換コテ先

              ステーション型温調式はんだこて(鉛フリーはんだ対応・窒素ガス対応) 交換コテ先

                ガス式コードレスはんだこて コテライザー150オート

                ガス式コードレスはんだこて コテライザー150オート

                  N2はんだこて部 FM-2026用 コネクター組品 24V-70W

                  N2はんだこて部 FM-2026用 コネクター組品 24V-70W

                    N2はんだこて部 FX-8302 27V-150W

                    N2はんだこて部 FX-8302 27V-150W

                      温調はんだこて セラミックヒーター 鉛フリーはんだ対応 消費電力(W) 70

                      温調はんだこて セラミックヒーター 鉛フリーはんだ対応 消費電力(W) 70

                        サービスステーション SVS-580AS

                        サービスステーション SVS-580AS

                          コテライザー コードレス半田コテ SK

                          コテライザー コードレス半田コテ SK

                            メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) コテライザー(宝商) goot(太洋電機産業) コテライザー(宝商) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) コテライザー(宝商) 白光 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) エンジニア
                            通常価格 48,060円 710円 941円 31,062円 4,709円 731円 2,500円 13,671円 19,038円 18,328円 5,236円 61,254円 7,625円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目   5日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目   1日目~  
                            ステーション/直結 ステーション - - ステーション 直結 - - 直結 ステーション ステーション 直結 - 直結
                            ヒータータイプ ニクロムヒーター - - ニクロムヒーター - - - - コンポジットヒーター セラミックヒーター セラミックヒーター - -
                            温度制御 あり - - あり - - - - - - あり - -
                            電気式/ガス式 電気式 - - 電気式 ガス式 - - ガス式 - - 電気式 - -
                            電源 AC100V - - AC100V - - - - - - AC100V - -

                            窒素ガス対応ステーション型温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            プリント基板の修理に
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/02
                            コテ先の温度があがるのが猛烈に早く使いやすい。
                            窒素ガスを吐出出来るモデルなのでハンダ素材が溶け込み悪い場合に便利です。
                            通常のハンダだとあまり差を感じにくいが悪条件下では本当に使える。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました