(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミルウォーキー M12 コードレスハンダゴテ

ミルウォーキー M12 コードレスハンダゴテ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,907円
税込単価
11,998円

【特長】・クイックヒートアップタイム:ツールは30秒未満で使用準備完了です・3...

詳細情報を確認する

  • ステーション/直結:
    直結
  • コードレス:
  • 電気式/ガス式:
    電気式
  • 電源:
    電池式
  • 設定温度範囲(℃):
    400
  • 連続使用時間(分):
    60
  • こて全長(mm):
    294
  • こて重量(g):
    500
  • 単品/パック:
    単品
  • JANコード:
    4573582680176
  • トラスココード:
    362-4300
  • 付属コテ先:
    49-80-0400
  • 使用電池:
    M12B2 JP、M12B3 JP、M12B4 JP、M12B6 JP

(i)ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

型番

M12 SI-0 APJ 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

ステーション/直結直結コードレス
電気式/ガス式電気式電源電池式
設定温度範囲(℃)400連続使用時間(分)60
こて全長(mm)294こて重量(g)500
単品/パック単品JANコード4573582680176
トラスココード362-4300付属コテ先49-80-0400
使用電池M12B2 JP、M12B3 JP、M12B4 JP、M12B6 JP - -
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M12 SI-0 APJ

1個

10,907( 11,998円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・クイックヒートアップタイム:ツールは30秒未満で使用準備完了です
・3つのロッキングヘッド位置(0°、45°、90°)により複数の方向での作業が可能です
・チップはツールなしで交換可能です
・2色のLEDライトでユーザーに通知:ツールの加熱中は緑色に点滅し、ツールの操作準備ができると緑色に点灯します。ツールがオフのときは赤色に点灯しますが、赤色のLEDがオフになるまでチップは熱く触れません
・過酷な状況下で作業を維持するための温度監視機能搭載です
・はんだ付け用途向けに視認性を高める高品質LEDライトを搭載です
・柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能です
【用途】
・はんだ付け用途向けに

(i)ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

商品情報

商品スペック

型番仕様・規格質量製造国
M12 SI-0 APJ使用可能電池パック:M12B2 JP、M12B3 JP、M12B4 JP、M12B6 JP
使用可能充電器:C12C JP、M12-18FC JP、M12-18SC JP
全長(mm):294
連続使用時間(分):60
電源電圧:12V
加熱時間:20~30秒
交換可能先端:チゼル&ポインター
LEDライト:あり
0.5kg中国

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミルウォーキー M12 コードレスハンダゴテの型番M12 SI-0 APJのページです。
型番M12 SI-0 APJに関する仕様情報を記載しております。

ミルウォーキー M12 コードレスハンダゴテのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト