(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみキャリーカート TAC-50-K・TAC-100-K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

折りたたみキャリーカート TAC-50-K・TAC-100-K

  • 数量スライド割引
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
7,521円 ~ 14,821円
税込価格
8,273円 ~ 16,303円

【特長】・折りたたむことができるので収納や本体の運搬に便利。【用途】・​工​場...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    二輪運搬車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 仕様:
    完成品
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 付属品:
    荷物固定用ゴム
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

折りたたみキャリーカート TAC-50の外観

TAC-50

折りたたみキャリーカート TAC-100の外観

TAC-100

製品の基本仕様・特長

品番折りたたみサイズ(mm)
幅×奥行×高さ
キャスター
TAC-50390×52×640125mmゴム車輪
TAC-100480×65×770165mmゴム車輪
品番均等荷重
(kg)
全長
(mm)
すくい板(mm)
長さ×幅
質量
(kg)
TAC-50501000275×3903.7
TAC-1001001080340×4806.7
  • 材質:(本体)アルミ、(すくい板)アルミダイカスト、(車輪)ゴム
  • 付属品:荷物固定用ゴム
  • 製造国:中国

図面

TAC-50-K

折りたたみキャリーカート TAC-50-K・TAC-100-K TAC-50-K図面

TAC-100-K

折りたたみキャリーカート TAC-50-K・TAC-100-K TAC-100-K図面

使用方法・使用事例

使用事例

折りたたみキャリーカートの使用例

使用例1

折りたたみキャリーカートの使用例2

使用例2

使用方法

折りたたみキャリーカート TAC-50-K・TAC-100-K 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
キャスター径(mm)
長さ(mm)
すくい板長さ×幅(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
4989999081237
389-9217
3700
125(ゴム車輪)
1000
275×390
1台

1個

7,521( 8,273円 )

1日目

100
4989999081244
389-9225
6700
165(ゴム車輪)
1080
340×480
1台

1個

14,821( 16,303円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】

・折りたたむことができるので収納や本体の運搬に便利。

【用途】

・​工​場​内​外​で​の​商​品​な​ど​の​運​搬​。

・​運​送​作​業​、​運​搬​作​業​で​狭​い​場​所​な​ど​に​最​適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみキャリーカート TAC-50-K・TAC-100-K

折りたたみキャリーカート TAC-50-K・TAC-100-K

    スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪

    スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪

      ボンベ運搬車 160×240mm

      ボンベ運搬車 160×240mm

        酸素ボンベ運搬車

        酸素ボンベ運搬車

          ボンベ運搬車 310×610mm

          ボンベ運搬車 310×610mm

            スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪 ノーパンクタイヤタイプ

            スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪 ノーパンクタイヤタイプ

              ボンベ運搬車 KS-O・2

              ボンベ運搬車 KS-O・2

                オールSUSボンベ台車

                オールSUSボンベ台車

                  マルチ台車ユニキャリー

                  マルチ台車ユニキャリー

                    アルインコ コンパクト台車MTC120

                    アルインコ コンパクト台車MTC120

                      ボンベカート KBC15-1

                      ボンベカート KBC15-1

                        RAVENDO スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS

                        RAVENDO スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS

                          590×1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用)

                          590×1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 カミマル トラスコ中山 フリーベアコーポレーション アルインコ ケニス RAVENDO エスコ
                            通常価格 7,521円 923円 6,655円 20,000円 29,045円 6,820円 33,000円 104,227円 56,503円 35,877円 34,137円 21,240円 79,980円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   1日目   4日目   1日目~   8日目   8日目   4日目   1日目   34日目   2日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 - - - 運搬車
                            本体材質 アルミ製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 ステンレス製 スチール製 - - - スチール製
                            本体/オプション 本体 - - 本体 本体 - 本体 本体 本体 - - - 本体
                            仕様 完成品 - - - 完成品 φ360mmノーパンクタイヤ×2個(穴径16mm) - - 完成品 - - - - -
                            車輪材質 ゴム - ゴム - ゴム ゴム - - - - - - -

                            折りたたみキャリーカート TAC-50-K・TAC-100-Kのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            荷物の運搬時に使用しました。
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/31
                            作りがしっかりしていてタイヤも大きいので、
                            大きな荷物も安心して運搬できました。
                            価格がお値打ちなのも助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工具箱入れに使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/10/05
                            以前は 鉄製のものを使用していましたが 壊れてしまったので
                            こちらを購入しました。 アルミ製なので 軽くてとてもいいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            荷物の運搬に
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/19
                            コンパクトにたためる事と持ち運び時のハンドル位置が高いのにアルミなので軽量なのが良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            大型物品の運搬
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/27
                            タイヤが大径で作りもしっかりしており、衝撃吸収性も抜群。本当に数十キロの重量物を一人で安全に、軽々と運搬できます。キャリーカートに共通していますが、添付されている荷物固定用のゴムが短くちゃちいです。良い商品だけに、ゴムにまで拘っていただければ最高です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました