(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

反転リフター(一斗缶・ペール缶兼用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

反転リフター(一斗缶・ペール缶兼用)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
206,555円 ~ 229,876円
税込価格
227,211円 ~ 252,864円

一斗缶・ペール缶兼用で内容物を投入可能なドラム缶運搬車。【特長】・上げて回せる...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ドラム缶運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    50
  • 本体/オプション:
    本体
  • 車輪径(前輪/後輪)(mm):
    100(ゴム)/100(ゴム)
  • 反転角度(度):
    180
  • 特長:
    一斗缶・ペール缶の内容物の投入が容易です。リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です。
  • 用途:
    容器の搬送、内容物の投入作業に。
  • 仕様:
    手動走行式
  • 反転方式:
    手動式
  • 昇降方式:
    手巻式
  • 本体表面処理:
    焼き付け塗装
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

寸法図A

寸法図A

寸法図B

寸法図B

型式容器荷重投入高さ(A)最低位反転
角度
全長全高全幅前脚前輪後輪1回転の揚程自重
外幅内幅長さ
RL50-CPA1斗缶•ペール缶兼用
(φ280×360H)
50kg1400501808001940500430320510φ100φ100約90約40kg
RL50-CPB1斗缶•ペール缶兼用
(φ280×360H)
50kg1100501808001640500430320510φ100φ100約90約35kg
  • ※ 単位 : 特記なき場合(mm)

寸法図A、Bと連携

商品情報を表示

型番リスト

型番
全長×全幅×全高(mm)
投入高さ(mm)
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
800×500×1940
1400
452-8743
40000
1台

1個

229,876( 252,864円 )

8日目

800×500×1640
1100
452-8751
35000
1台

1個

206,555( 227,211円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一斗缶・ペール缶兼用で内容物を投入可能なドラム缶運搬車。
【特長】
・上げて回せる一機能集中型。
・軽量・小回り、コストパフォーマンス抜群。
・一斗缶・ペール缶の内容物の投入が容易。
・リンクチェーンを使用しメンテナンスも簡単。
・ロック解除ボタンを押して、ハンドルを回すだけで投入作業が可能。
・ボタンを離せばその場で止まる安全設計。
【用途】
・一斗缶・ペール缶の内容物投入に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

反転リフター(一斗缶・ペール缶兼用)

反転リフター(一斗缶・ペール缶兼用)

    円形ドラム台車

    円形ドラム台車

      軽便ドラムカー 手動油圧

      軽便ドラムカー 手動油圧

        ドラム缶運搬車 TDR-1

        ドラム缶運搬車 TDR-1

          軽便ドラムカー

          軽便ドラムカー

            カムオートクワガタK型

            カムオートクワガタK型

              ドラムスタンド

              ドラムスタンド

                ドラムダンパー ホイスト用

                ドラムダンパー ホイスト用

                  廃液回収トレーワゴン

                  廃液回収トレーワゴン

                    ハンドドラムリフト HDD250

                    ハンドドラムリフト HDD250

                      ロボッターネクスト (空気入タイヤタイプ)

                      ロボッターネクスト (空気入タイヤタイプ)

                        ステンレス 円形ドラム台車

                        ステンレス 円形ドラム台車

                          円形ドラム台車 ステンレスタイプ

                          円形ドラム台車 ステンレスタイプ

                            メーカー 京町産業車輌 サカエ 京町産業車輌 トラスコ中山 京町産業車輌 大阪タイユー 大阪タイユー 大阪タイユー アズワン 京町産業車輌 大阪タイユー サカエ サカエ
                            通常価格 206,555円 28,541円 87,000円 56,640円 127,500円 169,999円 44,750円 320,000円 18,372円 450,330円 220,000円 65,178円 73,185円
                            通常出荷日 8日目   3日目   4日目~   4日目   4日目   12日目   8日目   11日目   1日目   8日目   8日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 - - - 運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 - - - 樹脂製 スチール製 スチール製 ステンレス製 ステンレス製
                            均等荷重(kg) 50 250 - 300 - 300 - 300 - 250 300 250 300
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 - - - - 本体 本体 本体 本体 本体
                            車輪径(前輪/後輪)(mm) 100(ゴム)/100(ゴム) - - - - - - - - φ200(ジエン)/φ150(ゴム) - - -

                            反転リフター(一斗缶・ペール缶兼用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q その他の容器は使えますか?
                            A
                            こちらは一斗缶・ペール缶専用となります。

                            特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました