(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・天板・2段引出し付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・天板・2段引出し付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
126,806円
税込単価
139,487円

車軸と共に車輪もロックするダブルロック式のキャスター。【特長】・天板と引出2段...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    750
  • 奥行(mm):
    500
  • 高さ(mm):
    925
  • 最大積載量(kg/台):
    250
  • 色:
    ホワイト
  • トラスココード:
    454-8141
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    120
  • 質量(g)(g):
    49000
  • 段数(段):
    2
  • 引出し内寸(mm)間口×奥行×深さ:
    615×370×62
  • 仕様:
    特許第4910097号登録商品
  • 天板寸法間口×奥行×厚さ(mm):
    900×600×22
  • キャスター仕様:
    固定式 100mm(2個),自在式(Wストッパー付)100mm(2個)
  • 材質:
    棚板:スチール(メラミン焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)、車輪:ゴム
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

DLWS-973TX-W 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

DLWS-963TX-YG(ヤンググリーン)の外観

DLWS-963TX-YG(ヤンググリーン)の外観

製品の基本仕様・特長

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
質量
(kg)
DLWS-963TX-W250120ホワイト600×400×925235.7
DLWS-963TX-YG250120ヤンググリーン600×400×925235.7
DLWS-973TX-W250120ホワイト750×500×925249.0
DLWS-973TX-YG250120ヤンググリーン750×500×925249.0
  • キャスター:固定式 100mm(2個) 自在式(Wストッパー付) 100mm(2個)
  • 本体、キャスター金具:スチール
  • 車輪:ゴム
  • 製造国:日本

天板寸法

品番間口×奥行×厚み
(mm)
DLWS-963TX750×500×22
DLWS-973TX900×600×22

引出し内寸<

品番間口×奥行×深さ
(mm)
DLWS-963TX468×270×60
DLWS-973TX618×370×60

図面

DLWS-963TX-W/DLWS-963TX-YG

ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・天板・2段引出し付) DLWS-963TX-W/DLWS-963TX-YG図面

DLWS-973TX-W/DLWS-973TX-YG

ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・天板・2段引出し付) DLWS-973TX-W/DLWS-973TX-YG図面

使用方法・使用事例

使用方法

ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・天板・2段引出し付) 取扱説明書-1ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・天板・2段引出し付) 取扱説明書-2ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・天板・2段引出し付) 取扱説明書-3
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DLWS-973TX-W

1台

1個

126,806( 139,487円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

車軸と共に車輪もロックするダブルロック式のキャスター。
【特長】
・天板と引出2段付組立式ツールワゴン。
・棚板は皿型、フラット型の表裏両面使用可能。
【用途】
・工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・天板・2段引出し付)の型番DLWS-973TX-Wのページです。
型番DLWS-973TX-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・天板・2段引出し付)

ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・天板・2段引出し付)

    ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・2段引出し付)

    ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・2段引出し付)

      ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・天板・1段引出し付)

      ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・天板・1段引出し付)

        ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・天板付)

        ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・天板付)

          ツールワゴン ドルフィン(ウレタンキャスター・1段引出し付)

          ツールワゴン ドルフィン(ウレタンキャスター・1段引出し付)

            ツールワゴン ドルフィン(ウレタンキャスター・2段引出し付)

            ツールワゴン ドルフィン(ウレタンキャスター・2段引出し付)

              バーディワゴン(ウレタンキャスター・1段引出し付)

              バーディワゴン(ウレタンキャスター・1段引出し付)

                ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター)

                ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター)

                  バーディワゴン(1段引出し付)

                  バーディワゴン(1段引出し付)

                    ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・1段引出し付)

                    ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・1段引出し付)

                      バーディワゴン(ウレタンキャスター・天板付)

                      バーディワゴン(ウレタンキャスター・天板付)

                        バーディワゴン(深型1段引出し付)

                        バーディワゴン(深型1段引出し付)

                          バーディワゴン(天板付)

                          バーディワゴン(天板付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 126,806円 64,928円 103,157円 54,050円 50,400円 81,892円 49,003円 24,414円 48,713円 50,064円 48,637円 48,226円 48,277円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            間口(mm) 750 - 750 750 - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 500 - 500 500 - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 925 - 925 925 903 903 - - - - - 880 -
                            最大積載量(kg/台) 250 250 250 250 300 300 200 250 200 250 200 200 200
                            ホワイト - - - - - - - - - - - -

                            ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・天板・2段引出し付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました