(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パンタグラフジャッキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パンタグラフジャッキ

  • 数量スライド割引
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
3,583円 ~ 5,133円
税込価格
3,941円 ~ 5,646円

パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるねじ部分は転造(ロール成形)による台...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • ハンドル長(mm):
    460

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

各部の寸法

パンタグラフジャッキ 外形図

 

型番能力(kg)高低範囲L1(最大)(mm)L2(mm)W1(mm)W2(mm)A(mm)B(mm)C(mm)D(mm)E(mm)質量(kg)
最高(mm)最低(mm)
PJ-0660034585380130409030101017121.8
PJ-08800370914101404010030101017122.4
PJ-110004151154371505312030101034123.7

 

注意・禁止事項

注意

  • 本製品は自動車用です。他の用途には使用しないでください。
  • 指定能力以上の荷重で使用しないでください。
  • ジャッキで持ち上げた車輪等の下に体や体の一部を入れないでください。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
揚力(kN(t))
ストローク(mm)
詳細タイプ
適合車種
JANコード
トラスココード
高さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6(0.6)
260
-
軽乗用車、軽トラック
4989433720043
373-7063
90
380
1800

2個

3,583( 3,941円 )

1日目

8(0.8)
279
ヘッド部回転
2000ccまでの乗用車
4989433720074
373-7080
100
410
2400

2個

4,623( 5,085円 )

1日目

10(1.0)
300
-
2000cc以上の乗用車
4989433720098
373-7098
120
437
3700

2個

5,133( 5,646円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるねじ部分は転造(ロール成形)による台形ねじを採用して精度、耐久性を高めました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パンタグラフジャッキ

パンタグラフジャッキ

    パンタグラフジャッキ_ハンドル

    パンタグラフジャッキ_ハンドル

      イーグル リフティングジャッキ

      イーグル リフティングジャッキ

        低床トロリージャッキ(エアー式)

        低床トロリージャッキ(エアー式)

          ダイキ 油圧ウェッジスプレッダー単動式1.4ton

          ダイキ 油圧ウェッジスプレッダー単動式1.4ton

            マイティージャッキ

            マイティージャッキ

              714kg ホイールジャッキ(GOJAK/2個組)

              714kg ホイールジャッキ(GOJAK/2個組)

                建物用ジャッキパワーウェッジ (複動式)

                建物用ジャッキパワーウェッジ (複動式)

                  3.0ton/120-270mm 油圧ジャッキ(超低床)

                  3.0ton/120-270mm 油圧ジャッキ(超低床)

                    エアーサービスジャッキ

                    エアーサービスジャッキ

                      10ton/120~260mm 油圧ジャッキ(フォークリフト用)

                      10ton/120~260mm 油圧ジャッキ(フォークリフト用)

                        樹脂製角材[リプラギ]

                        樹脂製角材[リプラギ]

                          油圧ウェッジジャッキ(複動式)

                          油圧ウェッジジャッキ(複動式)

                            メーカー KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) 今野製作所 エスコ ダイキ 日平機器 エスコ 今野製作所 エスコ マサダ製作所 エスコ エスコ ダイキ
                            通常価格 3,583円 1,020円 221,071円 141,620円 90,759円 88,480円 132,120円 400,259円 52,180円 104,129円 51,390円 1,400円 282,180円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   2日目   当日出荷可能 3日目   3日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ ジャッキ その他 - ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ - ジャッキ
                            ハンドル長(mm) 460 - - - - - - - - - - - -

                            パンタグラフジャッキのレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
                            マイカーのタイヤ交換
                            評価 5.0満足度:5.02018/05/24
                            年に2度、夏タイヤと冬タイヤの交換をしているが、車載のジャッキは弱くて使いにくいので、購入した。電動など楽そうなものもあるが、壊れなくて、トランクに入れておけるので、このジャッキにした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自動車整備に
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/04
                            ジャッキは命にかかわる工具なので信頼できるメーカーの製品を使用したいと考えています。
                            KTC製だけあり、品質や耐久性が高く信頼できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自動車用
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/30
                            使用歴3年以上。
                            自動車のメンテナンス時に使用。
                            不具合なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            油圧ジャッキの代用
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/06
                            油圧ジャッキで荷重の加わる加減がわかりにくいが手動のジャッキはとてもわかりやすくて重宝しています、耐久性も十分です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ジャッキとして
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/24
                            KTCのわりに安くて良かったです。
                            ボール盤のステージを上下するには十分でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました