(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

傾斜面用ロリップ(ライフライン用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

傾斜面用ロリップ(ライフライン用)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,007円 14,741円
税込単価
16,508円 16,215円

親綱を掴む爪は国内唯一のW押爪です。ロリップ本体は手の平で握れ、簡単に操作でき...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    仮設器材
  • 仕様:
    1本吊り専用
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • JANコード:
    4956133024450
  • トラスココード:
    444-9347
  • 適用親綱(mm):
    16~18
  • 質量(g):
    1180.000
  • 材質1:
    本体およびフック:スチール
  • 材質2:
    ロープ:ナイロン
  • ロープ(子綱)寸法(mm)径×長さ:
    12×400
  • 材質:
    本体:スチール(およびフック)/ロープ:ナイロン
  • ランヤード寸法(mm):
    12×400
  • フック有効径(mm):
    18
  • ロープ(子綱):
    1本付
  • 特長:
    親綱を掴む爪は国内唯一のW押爪です。ロリップ本体は手の平で握れ、簡単に操作できます。親綱への中途挿入が可能です。フックシンブル(ロープ摩耗防止)は、極太シンブルを採用しております。
  • 内容量:
    1本

型番

KS-3-BX 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KS-3-BX

1本

1個

15,007円

14,741

( 16,215円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

親綱を掴む爪は国内唯一のW押爪です。ロリップ本体は手の平で握れ、簡単に操作できます。親綱への中途挿入が可能です。フックシンブル(ロープ摩耗防止)は、極太シンブルを採用しております。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

傾斜面用ロリップ(ライフライン用)の型番KS-3-BXのページです。
型番KS-3-BXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

傾斜面用ロリップ(ライフライン用)

傾斜面用ロリップ(ライフライン用)

    傾斜面作業用ロリップ(メインロープ用) KS-1

    傾斜面作業用ロリップ(メインロープ用) KS-1

      傾斜面用ロリップ

      傾斜面用ロリップ

        昇降・定位置作業用 78ロリップ

        昇降・定位置作業用 78ロリップ

          MAT 柱上安全帯用ベルト(スライドバックル)

          MAT 柱上安全帯用ベルト(スライドバックル)

            傾斜面用SDロリップ

            傾斜面用SDロリップ

              傾斜面ベルト用ヨーク金具

              傾斜面ベルト用ヨーク金具

                マイブロック 12m・15mタイプ

                マイブロック 12m・15mタイプ

                  傾斜面作業用ロリップ(ランヤード付)

                  傾斜面作業用ロリップ(ランヤード付)

                    水平親綱緊張器 97ハリップ

                    水平親綱緊張器 97ハリップ

                      ツヨロン SS21ロリップ

                      ツヨロン SS21ロリップ

                        安全環付カラビナ

                        安全環付カラビナ

                          MAT-565 柱状安全帯用・補助帯

                          MAT-565 柱状安全帯用・補助帯

                            メーカー 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 マーベル 藤井電工 藤井電工 タイタン エスコ 藤井電工 藤井電工 タイタン マーベル
                            通常価格 15,007円 17,074円 11,572円 9,158円 18,351円 53,464円 5,840円 72,699円 16,800円 7,762円 10,179円 1,510円 6,483円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            商品種類 仮設器材 仮設器材 仮設器材 仮設器材 - 仮設器材 仮設器材 墜落防止用ブロック ベルト関連用品 仮設器材 ランヤード - ベルト関連用品
                            仕様 1本吊り専用 - - - 1本吊り・U字吊り兼用 - - - - - 1本吊り専用 - -
                            ツインランヤード - - - - - - - -
                            胴ベルト - - - - - - -
                            JANコード 4956133024450 4956133008306 4956133033315 4956133028762 - - 4956133033407 - - 4956133028786 4956133009303 - -

                            傾斜面用ロリップ(ライフライン用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました