(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ODグリーンシート #3000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ODグリーンシート #3000

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
596円 ~ 13,377円
税込価格
656円 ~ 14,715円

周囲の景観に配慮したODグリーンシート #3000 1.8×1.8m~10×1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーシート
  • 形状:
    折りたたみタイプ
  • 色:
    ODグリーン
  • 厚さ(mm):
    0.22
  • 付属バンド(本)(cm):
    90
  • ハトメ材質:
    山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観のよいODグリーンシートです。
  • 用途:
    緑地地帯工事の養生や資材カバー。
  • ハトメ数(個):
    縦530N/5cm、横400N/5cm
  • 耐久期間:
    約1年
  • 材質(本体):
    ポリエチレン(PE)
  • 材質(ハトメ):
    アルミ(内径:12mm)
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ODグリーンシート #3000 1.8×1.8m~10×10mの詳細

ODグリーンシート #3000 1.8×1.8m~10×10m 商品イメージ(1)

ODグリーンシート #3000 1.8×1.8m~10×10m 商品イメージ(1)

ODグリーンシート #3000 1.8×1.8m~10×10m 商品イメージ(2)

ODグリーンシート #3000 1.8×1.8m~10×10m 商品イメージ(2)

ODグリーンシート #3000 1.8×1.8m~10×10m 使用イメージ

ODグリーンシート #3000 1.8×1.8m~10×10m 使用イメージ

ODグリーンシート #3000 1.8×1.8m~10×10mの仕様

品番パッケージサイズ
(縦-横-奥行き)
材質仕上サイズ目安の大きさハト目間隔・個数
OGS-01380-290-20-mmPE1.7m×1.7m2畳1.8m×1.8m
約90cm(8個)
OGS-02380-290-25-mmPE1.7m×2.5m3畳1.8m×2.7m
約90cm(10個)
OGS-05380-290-40-mmPE2.5m×3.4m6畳2.7m×3.6m
約90cm(14個)
OGS-11380-290-70-mmPE3.4m×5.2m12畳3.6m×5.4m
約90cm(20個)
OGS-13380-380-80-mmPE5.2m×5.2m18畳5.4m×5.4m
約90cm(24個)
OGS-14380-380-100-mmPE5.2m×7.0m24畳5.4m×7.2m
約90cm(28個)
OGS-16400-580-130-mmPE7.0m×8.9m40畳7.2m×9.0m
約90cm(36個)
OGS-18400-580-180-mmPE9.7m×9.8m60畳10m×10m
約90cm(44個)
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
ハトメビッチ(個)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.8X1.8
8
4903599222807
444-7000
0.5
1枚

8個

596( 656円 )

1日目

1.8X2.7
10
4903599222814
444-7018
0.8
1枚

5個

889( 978円 )

1日目

2.7X3.6
14
4903599222821
444-7026
1.5
1枚

4個

1,522( 1,674円 )

1日目

3.6X5.4
20
4903599222838
444-7034
3
1枚

2個

2,870( 3,157円 )

1日目

5.4X5.4
24
4903599222845
444-7042
4.5
1枚

2個

4,550( 5,005円 )

1日目

5.4X7.2
28
4903599222852
444-7051
6
1枚

2個

5,600( 6,160円 )

1日目

7.2X9
36
4903599222869
444-7069
10
1枚

1個

10,125( 11,138円 )

1日目

10X10
44
4903599222876
444-7077
15.5
1枚

1個

13,377( 14,715円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

周囲の景観に配慮したODグリーンシート #3000 1.8×1.8m~10×10m。
【特長】
・ブルーシートとは違い目立ちにくいカラー。
・中/長期使用タイプ(目安は約1年)。
・約0.2(±0.02)mmの厚手シート。
【用途】
・緑地地帯工事の養生や資材カバーに使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ODグリーンシート #3000

ODグリーンシート #3000

    ブラックシート #3000

    ブラックシート #3000

      養生 クッションマット

      養生 クッションマット

        KS 一般建築塗装用養生シート シングル

        KS 一般建築塗装用養生シート シングル

          KS 一般建築塗装用養生シート ダブル

          KS 一般建築塗装用養生シート ダブル

            THREEAXIS 2個組シートクランプ

            THREEAXIS 2個組シートクランプ

              ポリシート

              ポリシート

                ユニット ラミダン(養生シート)10枚組 ポリプロピレン 910X1820

                ユニット ラミダン(養生シート)10枚組 ポリプロピレン 910X1820

                  MF パレットスペーサーPS1240

                  MF パレットスペーサーPS1240

                    MF パレットスペーサーPS1460

                    MF パレットスペーサーPS1460

                      プラダン(熱罫線入)

                      プラダン(熱罫線入)

                        オレフィン系硬質発泡体 ゼットロン 養生シート

                        オレフィン系硬質発泡体 ゼットロン 養生シート

                          ポリカプラダン

                          ポリカプラダン

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク 春日商会 春日商会 イチネンアクセス 日大工業 ユニット エムエフ エムエフ エスコ 積水化学工業 アイリスオーヤマ
                            通常価格 596円 602円 1,115円 1,510円 1,733円 762円 3,838円 11,838円 5,131円 7,880円 25,570円 3,840円 4,832円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   4日目   4日目   7日目   1日目   6日目   5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ カラーシート カラーシート 養生シート - - - 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート
                            形状 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - - - ロールタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ ロールタイプ - -
                            ODグリーン その他 - 半透明 半透明 ブラック 透明 ブルー グレー グレー - ベージュ -
                            厚さ(mm) 0.22 0.22 - 0.01 0.01 25 - 3.5 40 60 - 5.5 4
                            付属バンド(本)(cm) 90 90 - - - - - - - - - - -

                            ODグリーンシート #3000のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            物置の目隠し
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/11
                            物置の目かくしに使っています。ブルーに比べて目立たない色なので回りの環境にも違和感なくなじみます。直接雨に当たらなければ耐久性も割とあります。私の定番です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            庭で使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/25
                            この安さで丈夫なのでコストパフォーマンスが良いです。あとは太陽光への耐久性がどれだけかですが、これは年数が経たないとわからないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました