(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タクティカルライト キセノン球

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タクティカルライト キセノン球

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,988円
税込単価
6,587円

【特長】ミリタリー仕様の頑強なタクティカルライトです。・全光束81lm。・本体...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    キセノン型
  • 種類:
    キーホルダタイプ
  • 特殊用途:
    防水
  • 最大点灯時間(h):
    1.5
  • 電源:
    リチウム電池
  • 全光束(lm):
    81
  • 電池本数(本):
    2
  • ビーム距離(m):
    131
  • 保護等級:
    IPX4
  • 質量(g):
    100
  • 材質1:
    本体:ゼノイポリマー樹脂
  • 明るさ(lm):
    81
  • 外径(mm):
    38
  • 全長(mm):
    134
  • 電源(V):
    CR123リチウム電池(2個)付属
  • 材質:
    ゼノイポリマー樹脂
  • 特長:
    ミリタリー仕様の頑強なタクティカルライトです。
  • 内容量:
    1個

型番

PM6-3320BK 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PM6-3320BK

0019428048181
440-1395
1個

1個

5,988( 6,587円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】ミリタリー仕様の頑強なタクティカルライトです。・全光束81lm。・本体は黒、黄の2色をお取揃え

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タクティカルライト キセノン球の型番PM6-3320BKのページです。
型番PM6-3320BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タクティカルライト キセノン球

タクティカルライト キセノン球

    SUREFIRE LEDライト “AVIATOR”

    SUREFIRE LEDライト “AVIATOR”

      LEDスモールキーライト SK-10G

      LEDスモールキーライト SK-10G

        LEDライト 1910/1920

        LEDライト 1910/1920

          [単3x2本]フラッシュライト/LED(白・赤・緑)

          [単3x2本]フラッシュライト/LED(白・赤・緑)

            MAGLITE LED フラッシュライト ML25

            MAGLITE LED フラッシュライト ML25

              PELICAN 2360 LEDライト 375lm

              PELICAN 2360 LEDライト 375lm

                LEDライトEDCL2-T

                LEDライトEDCL2-T

                  LEDライトEDCL1-T

                  LEDライトEDCL1-T

                    ハンディライト E1B-MV

                    ハンディライト E1B-MV

                      メーカー ペリカン SUREFIRE GENTOS ペリカン エスコ マグライト ペリカン SUREFIRE SUREFIRE SUREFIRE
                      通常価格 5,988円 46,209円 1,143円 8,416円 13,390円 5,650円 16,435円 37,587円 28,550円 26,856円
                      通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   4日目   1日目   4日目  
                      商品タイプ キセノン型 - LED型 LED型 LED型 LED型 - - - -
                      種類 キーホルダタイプ - キーホルダタイプ ペンタイプ ペンタイプ ハンディタイプ - - - -
                      特殊用途 防水 - - その他 防水 - - - - -
                      最大点灯時間(h) 1.5 - 約8 HIGH:2.75/LOW:9.5 / 2時間15分(強)/8時間45分(弱) 2(強) / 11(弱) - 強:2時間30分/弱:13時間 / 2時間30分(強)/13時間(弱) 1時間(強)、60時間(弱) 1時間(強)、45時間(弱) 1.25時間
                      電源 リチウム電池 充電池 - 乾電池単4 乾電池単3 アルカリ乾電池単2 乾電池単3 充電池 充電池 充電池

                      タクティカルライト キセノン球のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました