(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイティライト 2300 キセノン球

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイティライト 2300 キセノン球

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,196円 ~ 3,614円
税込価格
2,416円 ~ 3,975円

ヘッド部回転式のオン・オフ構造です。小型ながら力強い光を闇や霧のなかで放射しま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    キセノン型
  • 種類:
    クリップタイプ
  • 特殊用途:
    防水
  • 最大点灯時間(h):
    4.5
  • 電源:
    乾電池単3
  • 全光束(lm):
    11
  • 電池本数(本):
    2
  • ビーム距離(m):
    43
  • 保護等級:
    IPX4
  • 質量(g):
    100
  • 外径(mm):
    32
  • 全長(mm):
    143
  • 使用電池:
    単3形乾電池(2個)付属
  • 材質:
    ゼノイポリマー樹脂
  • 特長:
    ヘッド部回転式のオン・オフ構造です。小型ながら力強い光を闇や霧のなかで放射します。
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
カラー
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
440-1085
1個

2個

3,614( 3,975円 )

1日目

440-1093
1個

1個

2,196( 2,416円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ヘッド部回転式のオン・オフ構造です。小型ながら力強い光を闇や霧のなかで放射します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイティライト 2300 キセノン球

マイティライト 2300 キセノン球

    [単3x2本]フラッシュライト/LED(白・赤・緑)

    [単3x2本]フラッシュライト/LED(白・赤・緑)

      防水・ダイビングライト ニモ 2400 キセノン球

      防水・ダイビングライト ニモ 2400 キセノン球

        [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)(φ43×168mm)

        [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)(φ43×168mm)

          MAGLITE LED フラッシュライト ML300L

          MAGLITE LED フラッシュライト ML300L

            MAGLITE LED フラッシュライト ML50LX

            MAGLITE LED フラッシュライト ML50LX

              アルミLEDライト(キーホルダータイプ) KHL-15A

              アルミLEDライト(キーホルダータイプ) KHL-15A

                メーカー ペリカン エスコ ペリカン エスコ マグライト マグライト トラスコ中山
                通常価格 2,196円 13,390円 4,203円 7,640円 12,151円 15,092円 1,982円
                通常出荷日 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   2日目  
                商品タイプ キセノン型 LED型 キセノン型 LED型 LED型 LED型 LED型
                種類 クリップタイプ ペンタイプ キーホルダタイプ ストラップタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ キーホルダタイプ
                特殊用途 防水 防水 防水 防滴 - - 防滴
                最大点灯時間(h) 4.5 2(強) / 11(弱) 3.75 155 - - 8.5
                電源 乾電池単3 乾電池単3 乾電池単3 乾電池単3 アルカリ乾電池単1 アルカリ乾電池単2 ボタン電池

                マイティライト 2300 キセノン球のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました