(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDフレックスネックライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDフレックスネックライト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,191円
税込単価
17,810円

首がフレキシブルに曲がります。狭いスペースでの作業に適しています。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ペンタイプ
  • 特殊用途:
    防水
  • 最大点灯時間(h):
    7 / 7時間
  • 電源:
    乾電池単3
  • 全光束(lm):
    65
  • 電池本数(本):
    2
  • 保護等級:
    IPX4
  • トラスココード:
    432-0671
  • 質量(g):
    264.000
  • 明るさ(lm):
    65
  • 外径(mm):
    83
  • 全長(mm):
    557
  • 電源(V):
    単3形アルカリ乾電池(2個)別売
  • 材質:
    アルミ(艶消し)
  • 付属品:
    マグネットベース
  • 特長:
    首がフレキシブルに曲がります。狭いスペースでの作業に適しています。
  • 内容量:
    1個

型番

2365LED 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2365LED

1個
10

1個

16,191( 17,810円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

首がフレキシブルに曲がります。狭いスペースでの作業に適しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDフレックスネックライトの型番2365LEDのページです。
型番2365LEDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDフレックスネックライト

LEDフレックスネックライト

    LED懐中電灯 DOP-280・DOP-290

    LED懐中電灯 DOP-280・DOP-290

      [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒)

      [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒)

        アルミLEDライト AL-393N

        アルミLEDライト AL-393N

          [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付・無)φ33×104.5mm

          [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付・無)φ33×104.5mm

            アルミLEDライト

            アルミLEDライト

              ラジオ付ライト

              ラジオ付ライト

                [LR44x4個] ポケットライト/LED(赤、緑レンズ付/黄) EA758VL-2A

                [LR44x4個] ポケットライト/LED(赤、緑レンズ付/黄) EA758VL-2A

                  [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)(φ43×168mm)

                  [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)(φ43×168mm)

                    [CR123Ax1本]フラッシュライト/LED(防水・黒

                    [CR123Ax1本]フラッシュライト/LED(防水・黒

                      防水・ダイビングライト ニモ 2400 キセノン球

                      防水・ダイビングライト ニモ 2400 キセノン球

                        メーカー ペリカン ELPA朝日電器 エスコ トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 ELPA朝日電器 エスコ エスコ エスコ ペリカン
                        通常価格 16,191円 696円 10,600円 3,232円 790円 4,793円 2,992円 4,450円 7,640円 1,544円 4,203円
                        通常出荷日 1日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   6日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~  
                        商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 キセノン型
                        種類 ペンタイプ ストラップタイプ ストラップタイプ ハンディタイプ ストラップタイプ - ストラップタイプ ストラップタイプ ストラップタイプ ストラップタイプ キーホルダタイプ
                        特殊用途 防水 防雨 防水 防滴 - 防滴 防滴 防水 防滴 防水 防水
                        最大点灯時間(h) 7 / 7時間 - 6 8 1.5(強) / 3(弱、点滅) - - 4.25 155 3(中) / 11(弱、SOS) / 1.5(強) 3.75
                        電源 乾電池単3 - 乾電池単3 乾電池単4 乾電池単4 乾電池単3 乾電池単3 ボタン電池 乾電池単3 特殊 乾電池単3

                        LEDフレックスネックライトのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました