(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(メリー印)大径ケーブルストリッパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

(メリー印)大径ケーブルストリッパー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,233円
税込単価
7,956円

太い電線の中間および端の脱皮が簡単にできます。アルミ製なので軽量です。

詳細情報を確認する

  • 脱皮能力範囲:
    外径φ25mm以下/芯線径φ8mm以上
  • 全長(mm):
    195
  • JANコード:
    4953881433008
  • トラスココード:
    400-5392
  • 質量(g):
    245
  • 特長:
    太い電線の中間および端の脱皮が簡単にできます。アルミ製なので軽量です。

Loading...

製品仕様

型番脱皮能力範囲全長JANコードトラスココード
LW25外径φ25mm以下/芯線径φ8mm以上195mm4953881433008400-5392
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LW25

10

1個

7,233( 7,956円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

太い電線の中間および端の脱皮が簡単にできます。アルミ製なので軽量です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

(メリー印)大径ケーブルストリッパーの型番LW25のページです。
型番LW25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

(メリー印)大径ケーブルストリッパー

(メリー印)大径ケーブルストリッパー

    ケーブルカッター_替刃

    ケーブルカッター_替刃

      (メリー印)ハンディーケーブルカッター

      (メリー印)ハンディーケーブルカッター

        ハンディケーブルカッター

        ハンディケーブルカッター

          アルミケーブルカッター

          アルミケーブルカッター

            ケーブルカッター 9505-165

            ケーブルカッター 9505-165

              ケーブルカッター 9522-165

              ケーブルカッター 9522-165

                φ 26mm/600mm ケーブルカッター

                φ 26mm/600mm ケーブルカッター

                  φ 21mm/455mm ケーブルカッター

                  φ 21mm/455mm ケーブルカッター

                    ワイヤーミニカッター WMC

                    ワイヤーミニカッター WMC

                      ケーブルカッター 特殊鋼刃 CC-0301/-02/-03

                      ケーブルカッター 特殊鋼刃 CC-0301/-02/-03

                        ARM ケーブルカッター450mm

                        ARM ケーブルカッター450mm

                          ケーブルカッター 9511-165

                          ケーブルカッター 9511-165

                            メーカー 室本鉄工 松阪商事 室本鉄工 トラスコ中山 フジ矢 クニペックス クニペックス エスコ エスコ TONE 松阪商事 アーム産業 クニペックス
                            通常価格 7,233円 9,402円 4,107円 3,020円 13,011円 4,961円 42,600円 12,465円 11,046円 2,825円 11,082円 9,955円 6,821円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   39日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            脱皮能力範囲 外径φ25mm以下/芯線径φ8mm以上 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 195 - 215 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4953881433008 - 4953881383143 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 400-5392 - 400-5350 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 245 - 330 - - - - - - - - - -

                            (メリー印)大径ケーブルストリッパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました