(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパナ(DTA3用)

スパナ(DTA3用)

通常単価(税別)
7,429円
税込単価
8,172円

【特長】データワンコレット用のスパナ。・ホルダ形式:DTA3・全長:110mm...

詳細情報を確認する

  • ツーリング用品種類:
    レンチ
  • 単品/パック/セット:
    単品
  • L:
    110
  • Fig.:
    1
  • ホルダ形式:
    DTA3
  • B:
    -
  • R:
    22
  • 締付トルク(kgf・m):
    0.2~0.3

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

ツーリング用品種類レンチ単品/パック/セット単品
L110Fig.1
ホルダ形式DTA3B-
R22締付トルク(kgf・m)0.2~0.3

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-22

1個

7,429( 8,172円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
データワンコレット用のスパナ。
・ホルダ形式:DTA3
・全長:110mm
・Fig.:1
・締付トルク:2~3N・m

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパナ(DTA3用)の型番F-22のページです。
型番F-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパナ(DTA3用)

スパナ(DTA3用)

    ERストレートコレットチャック スパナ

    ERストレートコレットチャック スパナ

      レンチ(DTB3用)

      レンチ(DTB3用)

        アジャスタブルトルクレンチ

        アジャスタブルトルクレンチ

          データワンコレットホルダ A型用 ロッド

          データワンコレットホルダ A型用 ロッド

            ST-MRT ストレートシャンクタップコレットチャック

            ST-MRT ストレートシャンクタップコレットチャック

              データワンコレットホルダ E型用 タップロッド

              データワンコレットホルダ E型用 タップロッド

                データワン コレットホルダ用スパナ

                データワン コレットホルダ用スパナ

                  MST コレットドライバ

                  MST コレットドライバ

                    アジャスタブルトルクレンチ用スパナ

                    アジャスタブルトルクレンチ用スパナ

                      ERストレートコレットチャック

                      ERストレートコレットチャック

                        レンチ(DTE用)

                        レンチ(DTE用)

                          MTC 超ロングスリムチャックホルダ

                          MTC 超ロングスリムチャックホルダ

                            メーカー MSTコーポレーション VERTEX MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション マンヨーツール MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション VERTEX MSTコーポレーション マンヨーツール
                            通常価格 7,429円 3,919円 3,347円 35,286円 1,238円 49,929円 2,475円 1,500円 990円 11,514円 14,824円 2,969円 17,052円
                            通常出荷日 5日目   4日目   3日目   3日目   3日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   5日目~  
                            ツーリング用品種類 レンチ - レンチ レンチ - - - レンチ - レンチ - レンチ -
                            単品/パック/セット 単品 - 単品 単品 - - - 単品 - 単品 - 単品 -
                            L 110 - 110 - - - - - - - - 110 -
                            Fig. 1 - 2 - - - - 3 - - - 5 -
                            ホルダ形式 DTA3 - DTB3 - - - - - - - - - -

                            スパナ(DTA3用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト