(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式ニブラJN161D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式ニブラJN161D

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
47,136円 ~ 67,070円
税込価格
51,850円 ~ 73,777円

マキタの充電式ニブラJN161D。【特長】・コードレスならではの優れた取り回し...

詳細情報を確認する

  • 電源(V):
    直流18
  • 切断能力(軟鋼板)(mm):
    1.6
  • 切断能力(ステンレス板)(mm):
    1.2
  • 切断能力(アルミニウム板)(mm):
    2.5
  • 最小切断半径(内)(mm):
    45
  • 最小切断半径(外)(mm):
    50
  • 質量(バッテリ含む)(g):
    2100
  • 標準付属品:
    ダイス・パンチ・六角棒スパナ2.5・スパナ32
  • ストローク数((min-1)[回/分]):
    1900
  • 長さ(mm):
    313
  • 高さ(mm):
    189

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(JN161DZ)。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
リチウムイオン(Ah)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
バッテリBL1860B・充電器DC18RF・ケース付
6.0

1個

67,070( 73,777円 )

3日目

本体のみ
-

1個

47,136( 51,850円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式ニブラJN161D。
【特長】
・コードレスならではの優れた取り回し!
・高所作業や折板・デッキプレート等の切断も快適

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(JN161DZ)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ニブラJN161Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ニブラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました