(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニオンワイ φ6mm FR6-00UY A4602

ユニオンワイ φ6mm FR6-00UY A4602

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
836円
税込単価
920円

チューブ同士をY型に接続。チューブを差し込むだけのワンタッチ接続です。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カプラ
  • パッケージサイズ(mm):
    H86×W50×D20
  • 重量(g):
    9
  • 使用最高圧力(MPa):
    1
  • JANコード:
    4907052395305
  • 材質:
    本体:PBT樹脂
  • 用途:
    チューブ同士をY型に接続
  • 仕様:
    チューブ外径:φ6mm

型番

1450175 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

種類カプラパッケージサイズ(mm)H86×W50×D20
重量(g)9使用最高圧力(MPa)1
JANコード4907052395305材質本体:PBT樹脂
用途チューブ同士をY型に接続仕様チューブ外径:φ6mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1450175

1個

836( 920円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

チューブ同士をY型に接続。
チューブを差し込むだけのワンタッチ接続です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニオンワイ φ6mm FR6-00UY A4602の型番1450175のページです。
型番1450175に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニオンワイ φ6mm FR6-00UY A4602

ユニオンワイ φ6mm FR6-00UY A4602

    ホースニップル ステンレス製 HNシリーズ

    ホースニップル ステンレス製 HNシリーズ

      エアー配管用ホースニップル

      エアー配管用ホースニップル

        W管継手 ストレート KQ2Hシリーズ

        W管継手 ストレート KQ2Hシリーズ

          袋ナット付ジョイント

          袋ナット付ジョイント

            エアープラグ オネジ取付用A1703/A1704

            エアープラグ オネジ取付用A1703/A1704

              メーカー EARTH MAN SK-11 SK-11 SK-11 EARTH MAN EARTH MAN
              通常価格 836円 1,742円 702円 499円 655円 390円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
              種類 カプラ - - - カプラ カプラ
              パッケージサイズ(mm) H86×W50×D20 - - - H86×W50×D20 -
              重量(g) 9 - - - - -
              使用最高圧力(MPa) 1 - - - 1 1.5
              JANコード 4907052395305 - - - - -

              ユニオンワイ φ6mm FR6-00UY A4602のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト