(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤルゲージアクセサリ(オプション)継足ロッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイヤルゲージアクセサリ(オプション)継足ロッド

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,053円
税込単価
1,158円

【特長】ダイヤルゲージ用アクセサリ。継足ロッド。・材質:ステンレス・全長:15...

詳細情報を確認する

型番

NO.21AAA259A 解除

Loading...

外形図

単位:mm
ダイヤルゲージアクセサリ(オプション)継足ロッド 外形図

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.21AAA259A

1個

1,053( 1,158円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ダイヤルゲージ用アクセサリ。
継足ロッド。
・材質:ステンレス
・全長:15mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルゲージアクセサリ(オプション)継足ロッドの型番NO.21AAA259Aのページです。
型番NO.21AAA259Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤルゲージアクセサリ(オプション)継足ロッド

ダイヤルゲージアクセサリ(オプション)継足ロッド

    シリンダゲージ用継足ロッド

    シリンダゲージ用継足ロッド

      ダイヤルゲージ アーム

      ダイヤルゲージ アーム

        リフティング用レバー

        リフティング用レバー

          ダイヤルゲージ 裏ぶた

          ダイヤルゲージ 裏ぶた

            ダイヤルゲージ 継足ロッド

            ダイヤルゲージ 継足ロッド

              196B用ゲージホルダ

              196B用ゲージホルダ

                ダイヤルゲージ 保護カバー

                ダイヤルゲージ 保護カバー

                  裏ブタ(スクリューバック)

                  裏ブタ(スクリューバック)

                    170・521シリーズ キャリブレーションテスタ UDT 521シリーズ

                    170・521シリーズ キャリブレーションテスタ UDT 521シリーズ

                      裏ブタ(耳金付)(GBタイプ)

                      裏ブタ(耳金付)(GBタイプ)

                        リフティング用レバー ダイヤルゲージ2・3・4シリーズの測定範囲10mm以下用

                        リフティング用レバー ダイヤルゲージ2・3・4シリーズの測定範囲10mm以下用

                          543シリーズ ABSデジマチックインジケータ用リフティングノブ

                          543シリーズ ABSデジマチックインジケータ用リフティングノブ

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 尾崎製作所 ミツトヨ 尾崎製作所 ミツトヨ 尾崎製作所 ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 1,053円 15,309円 680円 146円 567円 1,053円 4,033円 1,304円 4,465円 317,700円 718円 551円 1,620円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   2日目   7日目~   4日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 継足ロッド 継足ロッド アーム リフティングレバー 裏ブタ 継足ロッド ホルダ カバー 裏ブタ テスタ 裏ブタ リフティングレバー リフティングノブ
                            D(mm) φ5.2 - - - - φ5.2 - - - - - - -
                            L(mm) 15 - - - - - - - - - - - -

                            ダイヤルゲージアクセサリ(オプション)継足ロッドのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            治具組立
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/12
                            問題なく使用しています。
                            比較的安価。
                            納期が早くて助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ダイヤルゲージ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました