(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホビールータ用バフ 4901806

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホビールータ用バフ 4901806

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,298円
税込単価
2,528円

ホビールーターに取り付け、磨き、艶出しが出来ます。【材質】純毛

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電動アクセサリ
  • 名称:
    800純毛バフ
  • 軸径(φmm):
    2.35
  • 先端径(φmm):
    7.0~16
  • 適用機種:
    HR-25・HR-100・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品)
  • 最高対応回転数(min-1):
    15000
  • 最高使用回転数(min-1):
    8000
  • 材質:
    純毛

型番

4901806 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番材質先端径
(mm)
軸径
(mm)
最適使用回転数
(min-1
最高対応回転数
(min-1
適用機種
No.4901806純毛φ7.0~16φ2.358,00015,000HR-25・HR-100・※HR-20・※HR-30
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4901806

1個

2,298( 2,528円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホビールーターに取り付け、磨き、艶出しが出来ます。
【材質】
純毛

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホビールータ用バフ 4901806の型番4901806のページです。
型番4901806に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホビールータ用バフ 4901806

ホビールータ用バフ 4901806

    ホビールーター用バフ 4901810

    ホビールーター用バフ 4901810

      ホビールータ用軸付砥石 4901804

      ホビールータ用軸付砥石 4901804

        ホビールータ用770軸付砥石

        ホビールータ用770軸付砥石

          ホビールータ用720ハイスビット

          ホビールータ用720ハイスビット

            ホビールーター用ビット 4901805

            ホビールーター用ビット 4901805

              ホビールータ用ワイヤブラシ 4901811

              ホビールータ用ワイヤブラシ 4901811

                ホビールーター用ミニドリル 4901809

                ホビールーター用ミニドリル 4901809

                  ホビールーター用ビット 4901814

                  ホビールーター用ビット 4901814

                    ホビールータ用222ダイヤビット

                    ホビールータ用222ダイヤビット

                      電動ドライバー用アダプター 強力L型ミニプロ

                      電動ドライバー用アダプター 強力L型ミニプロ

                        メーカー リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ トラスコ中山
                        通常価格 2,298円 2,743円 3,971円 2,808円 5,144円 4,893円 2,808円 2,808円 5,065円 4,768円 4,798円
                        通常出荷日 9日目   9日目   1日目   9日目   1日目   19日目   9日目   9日目   8日目   1日目   1日目  
                        種類 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ - 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ
                        名称 800純毛バフ 291布、皮、フェルトバフ 771軸付砥石 770軸付砥石 720ハイスビット 790ダイヤビット 960ワイヤブラシ 850ミニドリル 215ダイヤビット 222ダイヤビット -
                        軸径(φmm) 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 -
                        先端径(φmm) 7.0~16 22 3.0~8.0 3.0~6.0 5 1.8 6.0/22 0.5、0.8(キリ長さ:8)、1(キリ長さ:10) 1.6 1.8 -
                        適用機種 HR-25・HR-100・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-30(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-10(旧型商品)・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-10(旧型商品)・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-10(旧型商品)・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-10(旧型商品)・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) -

                        ホビールータ用バフ 4901806のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました