(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリジスク 6681971

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリジスク 6681971

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,548円
税込単価
3,903円

【特長】・サイズ:115mm(外径),22mm(内径)・適合機種:G-126P...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パーツ・付属品
  • 外径(mm):
    115
  • 内径(mm):
    22
  • 適合機種:
    G-126P・G-123
  • 用途:
    サビ取り、塗料はがし

型番

6681971 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6681971

1個

3,548( 3,903円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ:115mm(外径),22mm(内径)
・適合機種:G-126P・G-123
【用途】
サビ取り、塗料はがし

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリジスク 6681971の型番6681971のページです。
型番6681971に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリジスク 6681971

ポリジスク 6681971

    オフセット砥石“CCグラインドソリッド”_クランピングフランジセット

    オフセット砥石“CCグラインドソリッド”_クランピングフランジセット

      ディスクグラインダー用 フランジ

      ディスクグラインダー用 フランジ

        ディスクグラインダー

        ディスクグラインダー

          ディスクグラインダー用 保護カバー(125mmΦ用)

          ディスクグラインダー用 保護カバー(125mmΦ用)

            変速ディスクグラインダー用サンディングP #40 DGP-2

            変速ディスクグラインダー用サンディングP #40 DGP-2

              単石ドレッサ 11Φ×100L

              単石ドレッサ 11Φ×100L

                ヤマグチ 単石ドレッサ 12φX100L 3/4cat

                ヤマグチ 単石ドレッサ 12φX100L 3/4cat

                  ディスクグラインダ

                  ディスクグラインダ

                    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ1.4 円錐鋭角

                    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ1.4 円錐鋭角

                      超硬カップホイール ディスクグラインダー用アクセサリー 100mm

                      超硬カップホイール ディスクグラインダー用アクセサリー 100mm

                        ディスクグラインダ G13SP

                        ディスクグラインダ G13SP

                          ブッシュ各種

                          ブッシュ各種

                            メーカー リョービ PFERD ボッシュ CUSTOM KOBO ボッシュ EARTH MAN ヤマグチ ヤマグチ 富士製砥 ミニター ボッシュ HiKOKI(旧日立工機) 柳瀬
                            通常価格 3,548円 1,088円 1,400円 6,280円 2,200円 608円 4,438円 7,116円 28,274円 2,860円 3,270円 27,725円 68円
                            通常出荷日 5日目   1日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   7日目   7日目   1日目~   1日目   1日目   7日目   1日目~  
                            商品タイプ パーツ・付属品 - パーツ・付属品 ディスクグラインダー パーツ・付属品 パーツ・付属品 - - ディスクグラインダー - パーツ・付属品 ディスクグラインダー パーツ・付属品
                            外径(mm) 115 - - - - - - - - - - - -
                            内径(mm) 22 - - - - - - - - - - - -
                            適合機種 G-126P・G-123 - - - - - - - - - - - -
                            用途 サビ取り、塗料はがし - - - - - - - - - - - -

                            ポリジスク 6681971のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました