(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクトレンチ IW-3000

インパクトレンチ IW-3000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
23,279円
税込単価
25,607円

ボルト・ナットの締付け、ゆるめ作業に便利なインパクトレンチ(電動)。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    インパクトレンチ
  • 最大締付トルク(N・m):
    300
  • 電圧(V):
    単相100
  • 切替有無(トルク・回転数・打撃数):
  • 無負荷回転数(min-1):
    2100
  • 最大打撃数(min-1):
    2700
  • 二重絶縁:
  • 付属品:
  • 消費電力(W):
    500
  • 電流(A):
    5.5
  • トラスココード:
    405-4423
  • 締め付け能力(N・m):
    普通ボルトM12~M22、高力ボルトM12~M20
  • 長さ(mm):
    295
  • JANコード:
    4960673666360
  • ソケット差込口(mm):
    12.7(ワンタッチ式)
  • コード長さ(m):
    5
  • 付属品詳細:
    キャリングケース
  • 重量(g):
    3200

型番

IW-3000 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IW-3000

1個

23,279( 25,607円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ボルト・ナットの締付け、ゆるめ作業に便利なインパクトレンチ(電動)。
【特長】
・最大締付トルク300N・mの強力パワータイプ
・質量は3.2kgでサイズは長さ295×幅90×高さ235mm
・ソケット差込口は12.7mm(四角ドライブ)
・電源は単相100V、電流が5.5Aで消費電力が500W
【用途】
・トラスや梁、フォークリフトなど大型ボルトの締付けやゆるめる作業に最適

商品情報

ボルト・ナットの締め付け、緩め作業に、高出力インパクトトレンチ

インパクトレンチ IW-3000:関連画像

IW-3000

インパクトレンチ IW-3000:関連画像

ボルトの締付けに

インパクトレンチ IW-3000:関連画像

ボルトの緩めに

インパクトレンチ IW-3000の仕様について

インパクトレンチ IW-3000:関連画像

寸法:長さ295×幅90×高さ235mm
付属品:キャリングケース

 
商品名 モデル 締付能力
(mm)
締付トルク
(N・m)
回転数
(min-1
打撃数
(min-1
電源
(V)
電流
(A)
消費
電力
(W)
質量
(kg)
コード
(m)
長さ
(mm)
付属品
インパクト
レンチ
IW-3000 普通ボルト:M12~M22
高力ボルト:M12~M20
300 2,100 2,700 100 5.5 500 3.2 5 295 キャリングケース

この商品の使用上の注意

  • ※ 乗用車のタイヤ交換の締付作業には使用しないでください。ゆるめ作業には使用できます。

開発秘話

 

農機具や作業機の分解作業などのため、以前より高トルクのインパクトレンチが求められてきたため開発しました。

カタログ

 

IW-3000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトレンチ IW-3000の型番IW-3000のページです。
型番IW-3000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクトレンチ IW-3000

インパクトレンチ IW-3000

    インパクトレンチ・ソケット付 TW1000

    インパクトレンチ・ソケット付 TW1000

      シヤーレンチ(単相100V)

      シヤーレンチ(単相100V)

        インパクトレンチ 6953

        インパクトレンチ 6953

          インパクトレンチ 6905H/6905HSP

          インパクトレンチ 6905H/6905HSP

            EZ7552 インパクトレンチ 18V

            EZ7552 インパクトレンチ 18V

              36Vマルチボルト コードレスインパクトレンチ本体のみ

              36Vマルチボルト コードレスインパクトレンチ本体のみ

                シヤーレンチ(単相200V)

                シヤーレンチ(単相200V)

                  1次締専用レンチ建方1番(トルシアボルト用)

                  1次締専用レンチ建方1番(トルシアボルト用)

                    充電式インパクトレンチTW1001D

                    充電式インパクトレンチTW1001D

                      メーカー リョービ マキタ TONE マキタ マキタ Panasonic HiKOKI(旧日立工機) TONE TONE マキタ
                      通常価格 23,279円 103,163円 212,861円 32,558円 33,337円 24,870円 40,033円 212,839円 173,241円 36,336円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                      商品タイプ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ - - インパクトレンチ インパクトレンチ 充電インパクトレンチ
                      最大締付トルク(N・m) 300 - - 150 294 - - - - 800
                      電圧(V) 単相100 - 単相100 単相100 単相100 - - 単相200 - 18
                      切替有無(トルク・回転数・打撃数) - - - - - - - -
                      無負荷回転数(min-1) 2100 1400 - 0~3000 2200 - - - 110 -

                      インパクトレンチ IW-3000のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 騒音値はどの程度ですか?
                      A
                      83dBです。(上方1mで測定)無負荷

                      インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました