(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄筋カッタ SC191

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鉄筋カッタ SC191

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
203,980円 196,065円
税込単価
224,378円 215,672円

建設現場などで異形棒鋼を能率よく切断でき、1,330Wのモータで力強い切断がで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動油圧式鉄筋カッター
  • 切断能力(mm):
    3~19
  • 電源(V):
    単相100
  • 標準付属品:
    六角棒レンチ3、4、5、6(各1本)・両口スパナ17-19油圧オイル(150mL入)
  • コード(mm):
    5
  • 電流(A):
    14
  • 切断能力D295A、SD345相当品(mm):
    19
  • 切断能力SD390、SD490相当品(mm):
    19(SP刃物)
  • 切断時間(S):
    2.5
  • 質量(g):
    12800
  • 消費電力(W):
    1330

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC191

1個

203,980円

196,065

( 215,672円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

建設現場などで異形棒鋼を能率よく切断でき、1,330Wのモータで力強い切断ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄筋カッタ SC191の型番SC191のページです。
型番SC191に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄筋カッタ SC191

鉄筋カッタ SC191

    鉄筋カッタ SC161

    鉄筋カッタ SC161

      鉄筋カッタ SC131

      鉄筋カッタ SC131

        ハイカッタ(交流電源タイプ)切り刃セット

        ハイカッタ(交流電源タイプ)切り刃セット

          全ネジカッター替刃

          全ネジカッター替刃

            カッターハンドピース

            カッターハンドピース

              エースカッタ

              エースカッタ

                板金用切断機“ハイニブラ”(薄板用)替刃

                板金用切断機“ハイニブラ”(薄板用)替刃

                  板金用切断機“エースカッター”替刃

                  板金用切断機“エースカッター”替刃

                    メーカー マキタ マキタ マキタ サンワ電動工具 Panasonic ナカニシ サンワ電動工具 サンワ電動工具 サンワ電動工具
                    通常価格 203,980円 171,649円 164,526円 7,676円 4,360円 79,152円 108,000円 5,858円 7,373円
                    通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                    商品タイプ 電動油圧式鉄筋カッター 電動油圧式鉄筋カッター 電動油圧式鉄筋カッター その他 その他 超音波カッター 板金用切断機 その他 その他
                    切断能力(mm) 3~19 3~16 3~13 - - - - - -
                    電源(V) 単相100 単相100 単相100 - - - - - -
                    標準付属品 六角棒レンチ3、4、5、6(各1本)・両口スパナ17-19油圧オイル(150mL入) 六角棒レンチ3、4、5(各1本)・両口スパナ14-17油圧オイル(35mL入) 六角棒レンチ3、4、5(各1本)・両口スパナ14-17油圧オイル(35mL入) - - - - - -
                    コード(mm) 5 5 5 - - - - - -

                    鉄筋カッタ SC191のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました