(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アングル加工機 ベンダユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アングル加工機 ベンダユニット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
134,104円
税込単価
147,514円

【特徴】・マキタ製・最小曲げ外寸法148mmまで加工可能です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    鉄筋ベンダー
  • 長さ(mm):
    240
  • 奥行(mm):
    140
  • 高さ(mm):
    145
  • 質量(g):
    8800
  • 特長:
    最小曲げ外寸法148mmまで加工可能!
  • 適用機種:
    AK650
  • 加工用途:
    曲げる
  • 最大能力:
    L形鋼50×50×t6mm(SS400)/L形鋼50×50×t4mm(SUS304)
  • 仕様:
    スチールケース付

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AK650B

1個

134,104( 147,514円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】・マキタ製・最小曲げ外寸法148mmまで加工可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングル加工機 ベンダユニットの型番AK650Bのページです。
型番AK650Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アングル加工機 ベンダユニット

アングル加工機 ベンダユニット

    油圧パイプベンダー

    油圧パイプベンダー

      ミニベンダセット

      ミニベンダセット

        メーカー マキタ 泉精器製作所 ローデンベルガー
        通常価格 134,104円 129,834円 43,143円
        通常出荷日 3日目   1日目   6日目  
        商品タイプ 鉄筋ベンダー 油圧パイプベンダー 鉄筋ベンダー
        長さ(mm) 240 - -
        奥行(mm) 140 - -
        高さ(mm) 145 - -
        質量(g) 8800 - -

        アングル加工機 ベンダユニットのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました