(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子マルノコ(アルミベース) 5332C/5332CW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電子マルノコ(アルミベース) 5332C/5332CW

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
39,695円 ~ 39,809円
税込価格
43,665円 ~ 43,790円

電子制御採用!定回転制御&ソフトスタート!LEDライト、通電ランプ付。軽量2....

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    57
  • 電圧(V):
    単相100
  • 消費電力(W):
    1140
  • 切込深度(45度)(mm):
    37
  • 定格電流(A):
    12
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    4100
  • 詳細タイプ:
    レーザーダブルスリットチップソー付
  • ノコ刃寸法(外径)(mm):
    147
  • ノコ刃寸法(内径)(mm):
    20
  • 二重絶縁:
  • 電子制御:
  • LEDライト:
  • ブレーキ付:
  • 集じん機に接続できます:
  • カーボンブラシの呼び番号:
    322
  • コード(m):
    5
  • 質量(g):
    2600
  • 標準付属品(チップソー):
    52T A-52227
  • 標準付属品:
    ボックスレンチ10 (782223-9) 平行定規

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

電子マルノコ(アルミベース) 5332C/5332CW 外観図

製品の基本仕様・特長

型番ノコ刃寸法
(mm)
最大切り込み深さ
(mm)
回転数
(min-1
[回転/分]
電源
(V)
電流
(A)
消費電力
(W)
コード
(m)
質量
(kg)
標準付属品
外径
(使用できる刄物径)
内径90°時45°時チップソー※-
5332C1472057374,100単相100121,14052.652TA-52227ボックスレンチ10
(782223-9)
平行定規

※チップソー付仕様のみ

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

39,809( 43,790円 )

3日目

1個

39,695( 43,665円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電子制御採用!定回転制御&ソフトスタート!LEDライト、通電ランプ付。軽量2.6kg!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子マルノコ(アルミベース) 5332C/5332CW

電子マルノコ(アルミベース) 5332C/5332CW

    電子造作用精密マルノコ(アルミベース)

    電子造作用精密マルノコ(アルミベース)

      電子造作用精密マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)

      電子造作用精密マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)

        チップソーカッタ

        チップソーカッタ

          電気マルノコ(アルミベース)

          電気マルノコ(アルミベース)

            充電式マルノコ(鉄板ベース)

            充電式マルノコ(鉄板ベース)

              125mm電気マルノコ(アルミベース)

              125mm電気マルノコ(アルミベース)

                電気マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)

                電気マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)

                  防じんマルノコ(集じん機接続専用)

                  防じんマルノコ(集じん機接続専用)

                    190ミリスライドマルノコ LS0717FL

                    190ミリスライドマルノコ LS0717FL

                      バッテリーマルノコ(10.8V) 本体のみ

                      バッテリーマルノコ(10.8V) 本体のみ

                        電子造作用精密マルノコ 165mm HS6403

                        電子造作用精密マルノコ 165mm HS6403

                          電気丸ノコ

                          電気丸ノコ

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ ボッシュ マキタ TRAD
                            通常価格 39,695円 49,316円 45,877円 49,472円 38,749円 12,591円 29,889円 35,333円 40,971円 112,488円 21,688円 49,554円 930円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   4日目  
                            用途 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 -
                            商品タイプ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 充電式丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 充電式丸ノコ 丸ノコ -
                            切込深度(90度)(mm) 57 56 56 63 57 25.5 46 57 - - 26.5 66 -
                            電圧(V) 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 直流10.8 単相100 単相100 単相100 単相100 - 単相100 -
                            消費電力(W) 1140 1140 1140 1,330 1140 - 710 1140 1050 1050 - 1050 -

                            電子マルノコ(アルミベース) 5332C/5332CWのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました