(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子造作用精密マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電子造作用精密マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,877円
税込単価
50,465円

電子制御採用!定回転制御&ソフトスタート!2本ポール平行定規付!

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    56
  • 電圧(V):
    単相100
  • 消費電力(W):
    1140
  • 切込深度(45度)(mm):
    36
  • 定格電流(A):
    12
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    4100
  • 詳細タイプ:
    ノコ刃別売
  • ノコ刃寸法(外径)(mm):
    147
  • ノコ刃寸法(内径)(mm):
    20
  • 二重絶縁:
  • 電子制御:
  • LEDライト:
  • ブレーキ付:
  • 集じん機に接続できます:
  • カーボンブラシの呼び番号:
    322
  • コード(m):
    5
  • 質量(g):
    2700
  • 標準付属品(チップソー):
    68T A-52233
  • 標準付属品:
    ボックスレンチ10 (782223-9) 平行定規

型番

5310CSP 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5310CSP

1個

45,877( 50,465円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電子制御採用!定回転制御&ソフトスタート!2本ポール平行定規付!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子造作用精密マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)の型番5310CSPのページです。
型番5310CSPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子造作用精密マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)

電子造作用精密マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)

    電子造作用精密マルノコ(アルミベース)

    電子造作用精密マルノコ(アルミベース)

      125mm電気マルノコ(アルミベース)

      125mm電気マルノコ(アルミベース)

        125mm内装マルノコ(アルミベース)

        125mm内装マルノコ(アルミベース)

          147ミリマルノコ

          147ミリマルノコ

            電子造作用精密マルノコ 165mm HS6403

            電子造作用精密マルノコ 165mm HS6403

              190ミリ電気マルノコ 5832BLA

              190ミリ電気マルノコ 5832BLA

                電子マルノコ(アルミベース) 5332C/5332CW

                電子マルノコ(アルミベース) 5332C/5332CW

                  165ミリマルノコ

                  165ミリマルノコ

                    電気マルノコ(アルミベース)

                    電気マルノコ(アルミベース)

                      電気マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)

                      電気マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)

                        際切マルノコ(アルミベース)

                        際切マルノコ(アルミベース)

                          165mm深切り電子丸ノコ C6MBYA2(のこ刃別売)

                          165mm深切り電子丸ノコ C6MBYA2(のこ刃別売)

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機)
                            通常価格 45,877円 49,316円 29,889円 38,509円 38,713円 49,554円 39,970円 39,695円 35,123円 38,749円 35,333円 39,822円 26,113円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   7日目  
                            用途 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 -
                            商品タイプ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ
                            切込深度(90度)(mm) 56 56 46 46 57 66 68 57 57 57 57 64 0~66
                            電圧(V) 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 -
                            消費電力(W) 1140 1140 710 710 1140 1050 1050 1140 950 1140 1140 1050 1050

                            電子造作用精密マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました