(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子造作用精密マルノコ(アルミベース)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電子造作用精密マルノコ(アルミベース)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
49,316円
税込単価
54,248円

【特長】・電子制御採用!定回転制御&ソフトスタート・2本ポール平行定規付・通電...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    56
  • 電圧(V):
    単相100
  • 消費電力(W):
    1140
  • 切込深度(45度)(mm):
    36
  • 定格電流(A):
    12
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    4100
  • 詳細タイプ:
    レーザーダブルスリットチップソー付
  • ノコ刃寸法(外径)(mm):
    147
  • ノコ刃寸法(内径)(mm):
    20
  • 二重絶縁:
  • 電子制御:
  • LEDライト:
  • ブレーキ付:
  • 集じん機に接続できます:
  • カーボンブラシの呼び番号:
    322
  • コード(m):
    5
  • 質量(g):
    2700
  • 標準付属品(チップソー):
    68T A-52233
  • 標準付属品:
    ボックスレンチ10 (782223-9) 平行定規

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5310C

1個

49,316( 54,248円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電子制御採用!定回転制御&ソフトスタート
・2本ポール平行定規付
・通電ランプ付
・レーザーダブルスリットチップソー付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子造作用精密マルノコ(アルミベース)の型番5310Cのページです。
型番5310Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子造作用精密マルノコ(アルミベース)

電子造作用精密マルノコ(アルミベース)

    電子造作用精密マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)

    電子造作用精密マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)

      電子マルノコ(アルミベース) 5332C/5332CW

      電子マルノコ(アルミベース) 5332C/5332CW

        チップソーカッタ

        チップソーカッタ

          電子造作用精密マルノコ 165mm HS6403

          電子造作用精密マルノコ 165mm HS6403

            超硬チップソー(鉄・ステンレス用)

            超硬チップソー(鉄・ステンレス用)

              105ミリカッタ

              105ミリカッタ

                305mmカッタ(ダイヤモンドホイール別売)

                305mmカッタ(ダイヤモンドホイール別売)

                  305mmカッタ(ダイヤモンドホイール付)

                  305mmカッタ(ダイヤモンドホイール付)

                    電気マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)

                    電気マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)

                      充電式マルノコ(鉄板ベース)

                      充電式マルノコ(鉄板ベース)

                        電気マルノコ(アルミベース)

                        電気マルノコ(アルミベース)

                          180mm カッタ(ダイヤモンドホイール別売)

                          180mm カッタ(ダイヤモンドホイール別売)

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ エスコ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ
                            通常価格 49,316円 45,877円 39,695円 49,472円 49,554円 3,400円 22,392円 54,671円 71,146円 35,333円 12,591円 38,749円 40,302円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            用途 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 鉄工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用
                            商品タイプ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 関連品 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 充電式丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ
                            切込深度(90度)(mm) 56 56 57 63 66 - 21.5 100 100 57 25.5 57 60
                            電圧(V) 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 - 単相100 単相100 単相100 単相100 直流10.8 単相100 単相100
                            消費電力(W) 1140 1140 1140 1,330 1050 - 720 1,430 1,430 1140 - 1140 1400

                            電子造作用精密マルノコ(アルミベース)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            木工
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/01
                            一本の平行定規と比べて二本支柱は安定感があり
                            正確な切り出しが出来て重宝します。
                            電子制御で回転数が落ちないのも使い易いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました