(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

305mmカッタ(ダイヤモンドホイール別売)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

305mmカッタ(ダイヤモンドホイール別売)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,671円
税込単価
60,138円

【特長】衝撃緩和システム搭載で切断が滑らかに!305mmの切断砥石も使用可能な...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    100
  • 電圧(V):
    単相100
  • 消費電力(W):
    1,430
  • 定格電流(A):
    15
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    3,500
  • 詳細タイプ:
    ダイヤモンドホイール別売
  • 二重絶縁:
  • 集じん機に接続できます:
  • カーボンブラシの呼び番号:
    210
  • 刃物外径(mm):
    305
  • 刃物内径(mm):
    25.4
  • コード(m):
    2.5
  • 質量(g):
    8800
  • 標準付属品:
    ダイヤモンドホイール(A-36326)・ボックスレンチ17(782210-8)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4112SP

1個

54,671( 60,138円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
衝撃緩和システム搭載で切断が滑らかに!
305mmの切断砥石も使用可能な木工用カッタ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

305mmカッタ(ダイヤモンドホイール別売)の型番4112SPのページです。
型番4112SPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

305mmカッタ(ダイヤモンドホイール別売)

305mmカッタ(ダイヤモンドホイール別売)

    305mmカッタ(ダイヤモンドホイール付)

    305mmカッタ(ダイヤモンドホイール付)

      カッタ(ダイヤモンドホイール付き)

      カッタ(ダイヤモンドホイール付き)

        ALC用カッタ(刃物/ダイヤモンドホイール別売)

        ALC用カッタ(刃物/ダイヤモンドホイール別売)

          180mm カッタ(ダイヤモンドホイール別売)

          180mm カッタ(ダイヤモンドホイール別売)

            防じんカッター(鉄工用)専用替刃

            防じんカッター(鉄工用)専用替刃

              105ミリカッタ

              105ミリカッタ

                電気マルノコ SS2001ASP

                電気マルノコ SS2001ASP

                  335ミリ マルノコ

                  335ミリ マルノコ

                    際切マルノコ(アルミベース)

                    際切マルノコ(アルミベース)

                      チップソー切断機 LC1200

                      チップソー切断機 LC1200

                        EZ3580用山落し

                        EZ3580用山落し

                          電子造作用精密マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)

                          電子造作用精密マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ 新ダイワ工業 マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ Panasonic マキタ
                            通常価格 54,671円 71,146円 53,922円 80,195円 40,302円 7,970円 22,392円 36,045円 50,374円 39,822円 77,671円 700円 45,877円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目  
                            用途 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 - 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 - 木工用
                            商品タイプ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 関連品 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 関連品 丸ノコ
                            切込深度(90度)(mm) 100 100 60 125 60 - 21.5 80 128 64 - - 56
                            電圧(V) 単相100 単相100 単相100 単相100/200 単相100 - 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 - 単相100
                            消費電力(W) 1,430 1,430 1430 1,430 1400 - 720 1140 1430 1050 1,430 - 1140

                            305mmカッタ(ダイヤモンドホイール別売)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました