(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

180mm カッタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

180mm カッタ (カタログ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
52,200円
税込単価
57,420円

【特長】・給水装置仕様・1,400Wで高能率切断・湿式ダイヤモンドホイール付

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    60
  • 電圧(V):
    単相100
  • 消費電力(W):
    1400
  • 定格電流(A):
    15
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    5000
  • 詳細タイプ:
    湿式ダイヤモンドホイール付
  • 二重絶縁:
  • カーボンブラシの呼び番号:
    154
  • 刃物外径(mm):
    180
  • 刃物内径(mm):
    25(25.4)
  • コード(m):
    5
  • 質量(g):
    7200
  • 標準付属品:
    ダイヤモンドホイール (A-20426)メガネレンチ22(782017-2) ボックスレンチ13(782212-4)給水装置一式 (給水プラグ付)

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

用途木工用商品タイプ丸ノコ
切込深度(90度)(mm)60電圧(V)単相100
消費電力(W)1400定格電流(A)15
無負荷回転数(min⁻¹)5000詳細タイプ湿式ダイヤモンドホイール付
二重絶縁カーボンブラシの呼び番号154
刃物外径(mm)180刃物内径(mm)25(25.4)
コード(m)5質量(g)7200
標準付属品ダイヤモンドホイール (A-20426)メガネレンチ22(782017-2) ボックスレンチ13(782212-4)給水装置一式 (給水プラグ付) - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4107R

1個

52,200( 57,420円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・給水装置仕様
・1,400Wで高能率切断
・湿式ダイヤモンドホイール付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

180mm カッタの型番4107Rのページです。
型番4107Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

180mm カッタ

180mm カッタ

    180mm カッタ(ダイヤモンドホイール別売)

    180mm カッタ(ダイヤモンドホイール別売)

      205ミリ カッタ

      205ミリ カッタ

        335ミリ マルノコ

        335ミリ マルノコ

          防じんカッター専用替刃(鉄工用)

          防じんカッター専用替刃(鉄工用)

            超硬チップソー(鉄・ステンレス用)

            超硬チップソー(鉄・ステンレス用)

              165ミリマルノコ

              165ミリマルノコ

                EZ3580用山落し

                EZ3580用山落し

                  ALC用カッタ(刃物/ダイヤモンドホイール別売)

                  ALC用カッタ(刃物/ダイヤモンドホイール別売)

                    防じんカッター(鉄工用)専用替刃

                    防じんカッター(鉄工用)専用替刃

                      超硬チップソー(ステンレス用)

                      超硬チップソー(ステンレス用)

                        100mm/20T 超硬チップソー(鉄・ステンレス用)

                        100mm/20T 超硬チップソー(鉄・ステンレス用)

                          305mm/60T 超硬チップソー(低速回転用)

                          305mm/60T 超硬チップソー(低速回転用)

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ 育良精機製作所 エスコ マキタ Panasonic マキタ 新ダイワ工業 エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 52,200円 40,302円 41,740円 50,374円 14,156円 3,400円 35,123円 700円 80,195円 7,970円 5,350円 3,280円 13,232円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            用途 木工用 木工用 木工用 木工用 鉄工用 鉄工用 木工用 - 木工用 - 鉄工用 鉄工用 鉄工用
                            商品タイプ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 関連品 関連品 丸ノコ 関連品 丸ノコ 関連品 関連品 関連品 関連品
                            切込深度(90度)(mm) 60 60 70 128 - - 57 - 125 - - - -
                            電圧(V) 単相100 単相100 単相100 単相100 - - 単相100 - 単相100/200 - - - -
                            消費電力(W) 1400 1400 1430 1430 - - 950 - 1,430 - - - -

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト