(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

147ミリマルノコ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

147ミリマルノコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,713円
税込単価
42,584円

「滑らかな起動性」と「高速切断」を両立したソフトスタート仕様!起動時反動約35...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    57
  • 電圧(V):
    単相100
  • 消費電力(W):
    1140
  • 切込深度(45度)(mm):
    37
  • 定格電流(A):
    12
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    5500
  • 詳細タイプ:
    レーザーダブルスリットチップソー付
  • ノコ刃寸法(外径)(mm):
    147
  • ノコ刃寸法(内径)(mm):
    20
  • 色:
  • トラスココード:
    422-7417
  • 二重絶縁:
  • LEDライト:
  • ブレーキ付:
  • 集じん機に接続できます:
  • カーボンブラシの呼び番号:
    322
  • コード(m):
    5
  • 質量(g):
    2800
  • 標準付属品(チップソー):
    52T A-52227
  • 標準付属品:
    ボックスレンチ10 (782223-9) 平行定規

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5331

1個

38,713( 42,584円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「滑らかな起動性」と「高速切断」を両立したソフトスタート仕様!起動時反動約35%低減(当社従来機比)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

147ミリマルノコの型番5331のページです。
型番5331に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

147ミリマルノコ

147ミリマルノコ

    電子マルノコ(アルミベース) 5332C/5332CW

    電子マルノコ(アルミベース) 5332C/5332CW

      電気マルノコ(アルミベース)

      電気マルノコ(アルミベース)

        電気マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)

        電気マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)

          電子造作用精密マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)

          電子造作用精密マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)

            電子造作用精密マルノコ(アルミベース)

            電子造作用精密マルノコ(アルミベース)

              際切マルノコ(アルミベース)

              際切マルノコ(アルミベース)

                190ミリ電気マルノコ 5832BLA

                190ミリ電気マルノコ 5832BLA

                  165ミリマルノコ

                  165ミリマルノコ

                    電気マルノコ SS2001ASP

                    電気マルノコ SS2001ASP

                      125mm電気マルノコ(アルミベース)

                      125mm電気マルノコ(アルミベース)

                        125mm内装マルノコ(アルミベース)

                        125mm内装マルノコ(アルミベース)

                          電子造作用精密マルノコ 165mm HS6403

                          電子造作用精密マルノコ 165mm HS6403

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ
                            通常価格 38,713円 39,695円 38,749円 35,333円 45,877円 49,316円 39,822円 39,970円 35,123円 36,045円 29,889円 38,509円 49,554円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            用途 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用
                            商品タイプ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ
                            切込深度(90度)(mm) 57 57 57 57 56 56 64 68 57 80 46 46 66
                            電圧(V) 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100
                            消費電力(W) 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1050 1050 950 1140 710 710 1050

                            147ミリマルノコのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました