(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンマドリル HR4030C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンマドリル HR4030C

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
68,522円
税込単価
75,374円

穴あけ&ハツリ能率約50%アップ!電子制御ダイヤル変速&ソフトスタート!

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ハンマードリル
  • シャンク形状:
    六角軸シャンク
  • 電圧(V):
    単相100
  • 2段階切替有無:
  • 消費電力(W):
    1100
  • 最大無負荷回転数(min-1):
    230-460
  • 最大打撃数(min-1):
    1300~2600
  • 電流(A):
    13
  • 標準付属品:
    ストッパポール・スポイド
  • 特長:
    穴あけ&ハツリ能率約50%アップ!電子制御ダイヤル変速&ソフトスタート!
  • 質量(g):
    6300
  • 振動3軸合成値(m/s2):
    18.0(ハンマドリル)
  • コード(m):
    5
  • 仕様:
    二重絶縁/電子制御/無段変速/トルクリミッタ/グリスパック/グリスパック/プラスチックケース付/カーボンブラシ呼び番号350
  • コンクリート穴あけ能力超硬ドリル(mm):
    40
  • コンクリート穴あけ能力コアビット(mm):
    118

型番

HR4030C 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ハンマドリル HR4030C 外観図

製品の基本仕様・特長

型番コンクリート穴あけ能力
(mm)
回転数
(min-1
[回転/分]
打撃数
(min-1
[回/分]
電源(V)電流
(A)
消費電力
(W)
質量
(kg)
コード
(m)
振動3軸合成値※1
(m/s2
標準付属品
超硬ドリルコアビット
HR4030C40118230~4601,300~2,600単相100131,1006.3518.0
(ハンマドリル)
ストッパポール・
スポイド

※1 EN60745-2-6規格に基づき測定。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR4030C

1個

68,522( 75,374円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

穴あけ&ハツリ能率約50%アップ!電子制御ダイヤル変速&ソフトスタート!

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンマドリル HR4030Cの型番HR4030Cのページです。
型番HR4030Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンマドリル HR4030C

ハンマドリル HR4030C

    電動ハンマ(SDSマックスシャンク)HM0871C

    電動ハンマ(SDSマックスシャンク)HM0871C

      電動ハンマ(SDSマックスシャンク) HM1213C

      電動ハンマ(SDSマックスシャンク) HM1213C

        ハンマードリル PBH2100RE

        ハンマードリル PBH2100RE

          ハンマドリル HR3530(六角シャンク)

          ハンマドリル HR3530(六角シャンク)

            45ミリハンマドリル HR4511C

            45ミリハンマドリル HR4511C

              電動ハンマ(六角シャンク)HM1317C

              電動ハンマ(六角シャンク)HM1317C

                35ミリハンマドリル HR3530

                35ミリハンマドリル HR3530

                  ハンマドリル(SDS プラスシャンク)HR2300

                  ハンマドリル(SDS プラスシャンク)HR2300

                    52ミリハンマドリル HR5212C

                    52ミリハンマドリル HR5212C

                      28ミリ充電式ハンマドリルHR282D

                      28ミリ充電式ハンマドリルHR282D

                        電動ハンマ(六角シャンク)HM0810

                        電動ハンマ(六角シャンク)HM0810

                          SDSフラットチゼルツメ付

                          SDSフラットチゼルツメ付

                            メーカー マキタ マキタ マキタ ボッシュ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ ボッシュ
                            通常価格 68,522円 48,879円 109,672円 31,021円 55,719円 103,037円 97,903円 64,903円 23,812円 122,225円 57,296円 41,220円 2,757円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電気ハンマードリル 電気コンクリートハンマー 電気コンクリートハンマー 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気コンクリートハンマー 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 充電ハンマードリル 電気コンクリートハンマー 関連部品
                            シャンク形状 六角軸シャンク SDSプラスシャンク SDS-maxシャンク SDSプラスシャンク 六角軸シャンク SDS-maxシャンク 六角軸シャンク 六角軸シャンク SDSプラスシャンク SDS-maxシャンク SDSプラスシャンク 六角軸シャンク SDSプラスシャンク
                            電圧(V) 単相100 単相100 単相100 - 単相100/単相200 単相100 単相100 - 単相100 単相100 直流36 単相100 -
                            2段階切替有無 - 有(3段階) -
                            消費電力(W) 1100 1100 1430 550 1050 1350 1430 1050 720 1430 - 1050 -

                            ハンマドリル HR4030Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました