(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ハンマ(六角シャンク) 8600S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ハンマ(六角シャンク) 8600S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
145,246円
税込単価
159,771円

軽量18kgの電動ハンマです。商品タイプ:電気コンクリートハンマーシャンク形状...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気コンクリートハンマー
  • シャンク形状:
    六角軸シャンク
  • 電圧(V):
    単相100
  • 2段階切替有無:
  • 消費電力(W):
    1350
  • 最大打撃数(min-1):
    1200
  • 二重絶縁:
  • 電流(A):
    14
  • 標準付属品:
    ブルポイント30-410・六角棒レンチ6
  • 特長:
    軽量18kg!
  • 質量(g):
    18000
  • 振動3軸合成値(m/s2):
    17.5
  • コード(m):
    5
  • 打撃エネルギーJoule(ジュール):
    33.7
  • 仕様:
    グリスパック/カーボンブラシ呼び番号167

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8600S

1個

145,246( 159,771円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量18kgの電動ハンマです。
商品タイプ:電気コンクリートハンマー
シャンク形状:六角軸シャンク
標準付属品:ブルポイント30-410・六角棒レンチ6

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ハンマ(六角シャンク) 8600Sの型番8600Sのページです。
型番8600Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ハンマ(六角シャンク) 8600S

電動ハンマ(六角シャンク) 8600S

    電動ハンマ(六角シャンク)HM0830

    電動ハンマ(六角シャンク)HM0830

      吸塵SDSプラスシャンク S

      吸塵SDSプラスシャンク S

        電動ハンマ(六角シャンク) HM1201

        電動ハンマ(六角シャンク) HM1201

          電動ハンマ(六角シャンク)HM0810

          電動ハンマ(六角シャンク)HM0810

            ハンマドリル HR3530(六角シャンク)

            ハンマドリル HR3530(六角シャンク)

              ハンマドリル(SDS プラスシャンク)HR2300

              ハンマドリル(SDS プラスシャンク)HR2300

                ビシャン 5X5 60mmX60mm

                ビシャン 5X5 60mmX60mm

                  木工ドリル(SDSプラスシャンク)

                  木工ドリル(SDSプラスシャンク)

                    max ランマーシャンク

                    max ランマーシャンク

                      ハンマドリル(六角シャンク)HR3811

                      ハンマドリル(六角シャンク)HR3811

                        超硬ドリル 六角シャンク

                        超硬ドリル 六角シャンク

                          超硬ドリル

                          超硬ドリル

                            メーカー マキタ マキタ ボッシュ マキタ マキタ マキタ マキタ ボッシュ マキタ ボッシュ マキタ マキタ マキタ
                            通常価格 145,246円 39,566円 11,574円 67,388円 41,220円 55,719円 23,812円 8,812円 2,500円 5,300円 76,495円 3,500円 2,700円
                            通常出荷日 3日目   3日目   6日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 電気コンクリートハンマー 電気コンクリートハンマー 関連部品 電気コンクリートハンマー 電気コンクリートハンマー 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 関連部品 関連部品 関連部品 電気ハンマードリル 関連部品 関連部品
                            シャンク形状 六角軸シャンク 六角軸シャンク SDSプラスシャンク 六角軸シャンク 六角軸シャンク 六角軸シャンク SDSプラスシャンク SDS-maxシャンク SDSプラスシャンク SDS-maxシャンク 六角軸シャンク 六角軸シャンク SDS-maxシャンク
                            電圧(V) 単相100 単相100 - 単相100 単相100 単相100/単相200 単相100 - - - 単相100 - -
                            2段階切替有無 - - - - - -
                            消費電力(W) 1350 1050 - 1130 1050 1050 720 - - - 1130 - -

                            電動ハンマ(六角シャンク) 8600Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました