(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤテックドリル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイヤテックドリル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
100,241円
税込単価
110,265円

【特長】・回転のみの穴あけにより低騒音・低振動・モルタルやタイルの剥離防止作業...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ドリル
  • 回転数(min⁻¹(回/分)):
    10000
  • 電源(V):
    単相100
  • 消費電力(W):
    520
  • 電流(A):
    5.5
  • 詳細タイプ:
    冷却剤ボンベ別売
  • 質量(g):
    5900
  • 標準付属品:
    ダイヤビット・ビットボディリングセット品[6・8.5・10.5・12.5mm]各1ヶボンベホルダ(SP除く)・ホース(3m/廃液回収用)冷却剤チューブ・スパナ3.5-13
  • コード(m):
    5
  • 特長:
    回転のみの穴あけにより低騒音・低振動!モルタルやタイルの剥離防止作業に!
  • 穴あけ能力(mm):
    5・6・6.5/8・8.5・10/10.5・12・12.5
  • 最大穴あけ深さ(mm):
    100
  • 仕様:
    二重絶縁/プラスチックケース付/カーボンブラシの呼び番号408

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DT0600

1個

100,241( 110,265円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転のみの穴あけにより低騒音・低振動
・モルタルやタイルの剥離防止作業に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤテックドリルの型番DT0600のページです。
型番DT0600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤテックドリル

ダイヤテックドリル

    ダイヤテックドリル(本体のみ)

    ダイヤテックドリル(本体のみ)

      ダイヤコア震動ドリル 8406

      ダイヤコア震動ドリル 8406

        電気ボーラー

        電気ボーラー

          ピンバイスビット(小径ドリル用チャック)

          ピンバイスビット(小径ドリル用チャック)

            磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用・湿式)

            磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用・湿式)

              ダイヤコアドリル 6300T

              ダイヤコアドリル 6300T

                電気ドリル用 吸塵ストレートシャンク S

                電気ドリル用 吸塵ストレートシャンク S

                  磁器タイル用ダイヤモンドオイルビット(回転専用)

                  磁器タイル用ダイヤモンドオイルビット(回転専用)

                    電気ドリルブレーキなし/ブレーキ付 6305/A

                    電気ドリルブレーキなし/ブレーキ付 6305/A

                      木工用電気ドリル DW30

                      木工用電気ドリル DW30

                        無段変速ドリル 6412

                        無段変速ドリル 6412

                          電気ドリル用 吸塵ストレートシャンク L

                          電気ドリル用 吸塵ストレートシャンク L

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ サンフラッグ ボッシュ マキタ ボッシュ ボッシュ マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ ボッシュ
                            通常価格 100,241円 72,449円 36,020円 34,985円 1,700円 5,068円 27,220円 11,574円 4,786円 24,430円 20,558円 11,078円 13,886円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 電気ドリル 電気ドリル 電気振動ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル用パーツ 電気ドリル 電気ドリル用パーツ 電気ドリル用パーツ 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル用パーツ
                            回転数(min⁻¹(回/分)) 10000 10000 0~1500 1300 - - 1400 - - 1300 1200 0~3000 -
                            電源(V) 単相100 単相100 単相100 単相100 - - 単相100 - - 単相100 単相100 単相100 -
                            消費電力(W) 520 520 760 850 - - 570 - - 850 860 450 -
                            電流(A) 5.5 5.5 8 9 - - 6 - - 9 9 4.7 -

                            ダイヤテックドリルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました