(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高速ドリル DP2010

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高速ドリル DP2010

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
9,876円
税込単価
10,864円

【特長】小型で軽量な低速ドリルです。ハイパワーモータが搭載されています。二重絶...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ドリル
  • チャック能力(mm):
    0.5~ 6.5
  • 回転数(min⁻¹(回/分)):
    0~4200
  • 電源(V):
    単相100
  • 穴あけ能力:鉄工(mm):
    6.5
  • 消費電力(W):
    370
  • 電流(A):
    3.9
  • 穴あけ能力:木工(mm):
    15
  • 質量(g):
    1000
  • 標準付属品:
    チャックキーS10(763418-3)
  • コード(m):
    2
  • 特長:
    小型・軽量+ハイパワーモータ搭載!
  • 仕様:
    二重絶縁/無段変速/正逆転両用/カーボンブラシの呼び番号407

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DP2010

1個

9,876( 10,864円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
小型で軽量な低速ドリルです。
ハイパワーモータが搭載されています。
二重絶縁、無段変速、正逆転両用機能が付いています。
無段変速機能によりスイッチを握る加減でスピードを変える事ができます。
ロック機能がついているので稼働状態での保持が可能です。
【用途】
一定の深さの連続穴あけに最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高速ドリル DP2010の型番DP2010のページです。
型番DP2010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高速ドリル DP2010

高速ドリル DP2010

    ダイヤコア震動ドリル 8406C

    ダイヤコア震動ドリル 8406C

      無段変速ドリル 6408

      無段変速ドリル 6408

        充電式アングルドリル DA332DZ

        充電式アングルドリル DA332DZ

          震動ドリル HP1230

          震動ドリル HP1230

            電気ドリル用 吸塵ストレートシャンク L

            電気ドリル用 吸塵ストレートシャンク L

              ダイヤコア震動ドリル 8406

              ダイヤコア震動ドリル 8406

                無段変速ドリル DP4002

                無段変速ドリル DP4002

                  2スピードドリル

                  2スピードドリル

                    充電式アングルドリルDA350D

                    充電式アングルドリルDA350D

                      無段変速ドリル 6412

                      無段変速ドリル 6412

                        振動ドリル GSB16REN3

                        振動ドリル GSB16REN3

                          ダイヤコアドリル DM172

                          ダイヤコアドリル DM172

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ ボッシュ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ ボッシュ マキタ
                            通常価格 9,876円 49,426円 16,194円 11,798円 18,599円 13,886円 36,020円 25,130円 25,670円 24,003円 11,078円 27,602円 178,156円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目  
                            商品タイプ 電気ドリル 電気振動ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気振動ドリル 電気ドリル用パーツ 電気振動ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気振動ドリル 電気ドリル
                            チャック能力(mm) 0.5~ 6.5 2.0~13.0 0.8~10 1.5~10 1.5~10 - 2.0~13.0 2.0~13.0 1.5~13 1.5~10 1.5~10 - -
                            回転数(min⁻¹(回/分)) 0~4200 低速900~2000・高速1800~4000 0~2500 0~1,100 0~2900 - 0~1500 0~600 高速0~2900・低速0~1200 0~1800 0~3000 0~3250 900
                            電源(V) 単相100 単相100 単相100 直流10.8(スライド式) 単相100 - 単相100 単相100 単相100 18 単相100 100(50-60Hz) 単相100
                            穴あけ能力:鉄工(mm) 6.5 低速13/高速6.5 10 10 10 - 13 13 高速8/低速13 10 10 13 最大:180、標準:170

                            高速ドリル DP2010のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました