(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダブル仕上サンダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダブル仕上サンダ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,798円
税込単価
12,978円

【特徴】・マキタ製・往復と偏芯運動の切り替えが可能です。ダブル仕上サンダです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体品
  • 無負荷回転数(min-1):
    7000
  • 電源(V):
    AC100
  • ペーパー寸法(横)(mm):
    228
  • ペーパー寸法(縦)(mm):
    93
  • パッド寸法(縦)(mm):
    93
  • 電流・定格電流(A):
    1.7
  • コード長さ(m):
    2
  • 消費電力(W):
    130
  • 絶縁機能:
  • パッド寸法(横)(mm):
    185
  • 仕様:
    二重絶縁/カーボンブラシの呼び番号75
  • 標準付属品:
    サンディングペーパー#60・#100・#150(各2枚)
  • 質量(バッテリ含む)(g):
    1450
  • 振動3軸合成値(m/s2):
    6.0

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ダブル仕上サンダ 外観図

製品の基本仕様・特長

型番パッド寸法
(mm)
ペーパー寸法
(mm)
回転数
(min-1
[回転/分]
電源
(V)
電流
(A)
消費電力
(W)
質量
(kg)
コード
(m)
振動3軸合成値
(m/s2
標準付属品
9035N93×18593×2287,000単相1001.71301.4526.0サンディングペーパー#60・#100・#150(各2枚)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9035N

1個

11,798( 12,978円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】・マキタ製・往復と偏芯運動の切り替えが可能です。ダブル仕上サンダです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブル仕上サンダの型番9035Nのページです。
型番9035Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダブル仕上サンダ

ダブル仕上サンダ

    ランダムオービットサンダ BO5030

    ランダムオービットサンダ BO5030

      ミニアングルサンダー

      ミニアングルサンダー

        オービタルサンダ

        オービタルサンダ

          ミニデルタサンダー

          ミニデルタサンダー

            サンダー SV13YB

            サンダー SV13YB

              ランダムオービットサンダ BO5041

              ランダムオービットサンダ BO5041

                仕上サンダ BO4900V

                仕上サンダ BO4900V

                  コンパクトミニサンダー

                  コンパクトミニサンダー

                    ドリームサン オービタルタイプ

                    ドリームサン オービタルタイプ

                      ランダムアクションサンダー

                      ランダムアクションサンダー

                        オービタルサンダー873BL

                        オービタルサンダー873BL

                          変速ランダムサンダー

                          変速ランダムサンダー

                            メーカー マキタ マキタ オフィスマイン マキタ CUSTOM KOBO HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ BLACK AND DECKER コバックス ボッシュ コバックス CUSTOM KOBO
                            通常価格 11,798円 14,445円 26,812円 27,491円 480円 15,897円 21,519円 26,689円 8,500円 41,647円 15,983円 30,071円 9,600円
                            通常出荷日 3日目   5日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   7日目   1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体品 本体品 本体品 本体品 - 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 - 本体品 本体品
                            無負荷回転数(min-1) 7000 12000 7000 6000 - 12000 4000-12000 4000-10000 16000 10000 - 9000 -
                            電源(V) AC100 AC100 AC100 AC100 - AC100 AC100 AC100 AC100(50/60Hz) - - - 100
                            ペーパー寸法(横)(mm) 228 125 - 280/232 - - 125 280/232 140 110 - 110 -
                            ペーパー寸法(縦)(mm) 93 125 - 115/115 - - 125 115/115 114 75 - 75 -

                            ダブル仕上サンダのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました