(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 100S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 100S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,306円
税込単価
3,637円

静かでソフトな風を吹きだすセーフティノズルのエアダスター。 【特長】 ・すばや...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアダスターノズル
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.97
  • ノズル長さ(mm):
    100
  • ノズル口径(mm):
    2.1
  • 空気消費量(l/min):
    105
  • 台紙・箱サイズ(mm):
    182×232
  • 全長(mm):
    239.5
  • JANコード:
    4907587017734
  • トラスココード:
    311-4210
  • 質量(g):
    151
  • 特長:
    4本の指で操作できる大型レバー。空気流量は握り具合でコントロール。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。
  • ノズル形状:
    セーフティーロングノズル
  • 使用温度範囲内:
    0~60℃(32~140°F)
  • エアーインレットネジ径:
    Rc1/4
  • 使用エアーホース内径:
    φ4mm以上
  • 空気消費量測定時の空気圧力(Mpa):
    0.49
  • 使用流体:
    圧縮空気

型番

AD2100S 解除

Loading...

NO. AD-2 エアーダスターセーフティーロングノズルの仕様について

エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 100S:関連画像

NO. AD-2 エアーダスターセーフティーロングノズルの寸法写真

呼称 空気消費量
m3/min
ノズル口径
mm
ノズル長さ
mm
使用空気圧力
MPa
使用
エアーホース内径
mm
本体全長
mm
本体重量
g
外装
AD-2 100s 105 2.1 100 0.97まで 4以上 239.5 151 10

ノズル形状:セーフティーロングノズル
ホース継手:Rc1/4

エアーダスターの特長

エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 100S:関連画像

静かでソフトな風を吹きだす。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD2100S

1個

3,306( 3,637円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

静かでソフトな風を吹きだすセーフティノズルのエアダスター。
【特長】
・すばやくフックにかけられる大きなフック穴がついて4本の指で操作できる大型レバー機能。
・空気流量は握り具合でコントロールできる。
・軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディ。
・耐油性、耐摩耗性、耐衝撃性、断熱性にすぐれている。
【用途】
・鈑金、塗装関係、自動車整備、金型、金属加工関連などの作業での除塵、吹き飛ばし、乾燥作業に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 100Sの型番AD2100Sのページです。
型番AD2100Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 100S

エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 100S

    エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 0S

    エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 0S

      エアーダスター(標準ロングノズル)

      エアーダスター(標準ロングノズル)

        エアーダスター(標準ノズル)

        エアーダスター(標準ノズル)

          エアーダスター(流量調整ノズル)

          エアーダスター(流量調整ノズル)

            エアーダスター(ラバーロングノズル) No.AD-2 100R

            エアーダスター(ラバーロングノズル) No.AD-2 100R

              No.AD-2 エアーダスター標準ロングノズル

              No.AD-2 エアーダスター標準ロングノズル

                エアーダスター(防塵プレート付ロングノズル) No.AD-2 100P

                エアーダスター(防塵プレート付ロングノズル) No.AD-2 100P

                  エアーダスター(ラバーノズル) No.AD-2 0R

                  エアーダスター(ラバーノズル) No.AD-2 0R

                    AD-2 エアーダスター25°ロングノズル

                    AD-2 エアーダスター25°ロングノズル

                      エアーダスター(エアーカーテンノズル) AD-2 0C

                      エアーダスター(エアーカーテンノズル) AD-2 0C

                        高圧用エアーダスター

                        高圧用エアーダスター

                          No. AD-4 エアーダスター 自在ノズル

                          No. AD-4 エアーダスター 自在ノズル

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル UNITED ベッセル
                            通常価格 3,306円 3,014円 2,340円 1,723円 2,730円 4,160円 3,811円 4,523円 2,634円 2,743円 2,871円 2,060円 3,620円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル - エアダスター(アルミボディー) エアダスター(樹脂ボディー) エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスター(樹脂ボディー) エアダスターノズル エアダスター(樹脂ボディー) エアダスター(アルミボディー) エアダスターノズル
                            最高使用圧力(MPa) 0.97 0.97 0.97 0.97 0.7 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 - 0.7
                            ノズル長さ(mm) 100 0 100 0 - 100 - 100 0 100 0 - -
                            ノズル口径(mm) 2.1 2.1 2.1 2.1 2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.8 - 2.3
                            空気消費量(l/min) 105 105 135 135 150 115 135 135 115 135 260 - 180

                            エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 100Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました