(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MB45S 対辺8X100 ナットセッター(サイドマグネット式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MB45S 対辺8X100 ナットセッター(サイドマグネット式)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,671円 1,489円
税込単価
1,838円 1,638円

ソケットビットマグネット入りでネジ落下を防止。 【特長】 ・ヘックスネジ用のソ...

詳細情報を確認する

  • 使用機器:
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm):
    6.35
  • 全長(mm):
    100
  • はめ合い部深さ(mm):
    25
  • JANコード:
    4907587329233
  • トラスココード:
    371-4462
  • 軸寸法(mm):
    13
  • 差込角(mm):
    8
  • 特長:
    ヘックスネジ用のソケットビット。サイドマグネットでネジを保持し、落下を防止。

型番

MB45S8100 解除

Loading...

特長

・ソケット部と軸部をそれぞれに最適な硬度で熱処理しドッキング(圧入)。 ・ソケット部は摩耗に強く、軸部は折れに強い特性があり、耐久性が向上。
  • ソケット部と軸部をそれぞれに最適な硬度で熱処理しドッキング(圧入)。
  • ソケット部は摩耗に強く、軸部は折れに強い特性があり、耐久性が向上。
破壊トルクの比較(静トルクによるネジリモーメント)。

破壊トルクの比較(静トルクによるネジリモーメント)。

寸法

寸法図

寸法図

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MB45S8100

10個

1,671円

1,489

( 1,638円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ソケットビットマグネット入りでネジ落下を防止。
【特長】
・ヘックスネジ用のソケットビット。
・サイドマグネットでネジを保持し、落下を防止。
【用途】
・自動車整備、生産工場で。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MB45S 対辺8X100 ナットセッター(サイドマグネット式)の型番MB45S8100のページです。
型番MB45S8100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MB45S 対辺8X100 ナットセッター(サイドマグネット式)

MB45S 対辺8X100 ナットセッター(サイドマグネット式)

    MB45S 対辺10X100 サイドマグネットソケットビット

    MB45S 対辺10X100 サイドマグネットソケットビット

      B45 対辺 10×75 ソケットビット

      B45 対辺 10×75 ソケットビット

        B45 対辺 13×75 ソケットビット

        B45 対辺 13×75 ソケットビット

          B45 対辺 13×100 ソケットビット

          B45 対辺 13×100 ソケットビット

            B45 対辺 10×150 ソケットビット

            B45 対辺 10×150 ソケットビット

              B45 対辺 12×100 ソケットビット

              B45 対辺 12×100 ソケットビット

                B45 対辺 10×100 ソケットビット

                B45 対辺 10×100 ソケットビット

                  B45 対辺 14×100 ソケットビット

                  B45 対辺 14×100 ソケットビット

                    A20 対辺7X100 ソケットビット(A20-1)

                    A20 対辺7X100 ソケットビット(A20-1)

                      A20 対辺 6X100 ソケットビット(A20-1)

                      A20 対辺 6X100 ソケットビット(A20-1)

                        A20 対辺5.5X100 ソケットビット(A20-1)

                        A20 対辺5.5X100 ソケットビット(A20-1)

                          A20 対辺8X100 ソケットビット

                          A20 対辺8X100 ソケットビット

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 1,671円 1,891円 662円 893円 1,512円 938円 1,052円 944円 1,498円 687円 930円 1,084円 647円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目  
                            使用機器 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー
                            二面幅寸法(mm) 6.35 6.35 10 13 13 10 12 10 14 6.35 6.35 6.35 6.35
                            全長(mm) 100 100 75 75 100 150 100 100 100 100 100 100 100
                            はめ合い部深さ(mm) 25 25 22 22 22 22 22 22 22 22 25 25 22
                            JANコード 4907587329233 4907587329240 4907587329080 4907587329127 4907587329134 4907587329172 4907587329110 4907587329097 4907587329158 4907587323095 4907587323071 4907587323057 4907587323118

                            MB45S 対辺8X100 ナットセッター(サイドマグネット式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました